telecom generator

C22 D5T для телекоммуникаций

Частота (Гц) 50
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 17-22 17-18
Основная мощность 16-20 16

Области применения

Телекоммуникации

Общие сведения:

Данная коммерческая генераторная установка Cummins® представляет собой полностью интегрированную систему питания, обеспечивающую оптимальную производительность, надежность и универсальность для стационарного резервного, основного и непрерывного энергоснабжения в отдаленных районах.

Конструкция: 4-тактный, рядный, без наддува.

Диаметр цилиндра: 91,7 мм (3,6 дюйма).

Ход поршня: 127 мм (5 дюйма).

Рабочий объем: 2,5 литра (153 дюймов³)

Блок цилиндров: из легированного чугуна, рядный, 3 цилиндра.

Емкость аккумуляторной батареи: 65 Ач.

Синхронный генератор зарядки аккумуляторной батареи: 36 А.

Напряжение зажигания: 12 в, отрицательное заземление.

Топливная система: прямой впрыск.

Топливный фильтр: навинчиваемые топливные фильтры с водоотделителем.

Тип воздухоочистителя: сменный патрон сухого типа.

Типы фильтра смазочного масла: навинчиваемый полнопоточный фильтр.

Стандартная система охлаждения: радиатор для окружающей температуры 50 °C (122 °F) с системой регенерации охлаждающей жидкости.

Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Кол-во фаз Тип топлива Спецификация
50 16 / 16 17 / 17 1 Дизельное топливо EMERS-5628-EN
50 16 / 20 18 / 22 3 Дизельное топливо EMERS-5628-EN

Двигатель большой мощности — прочный 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежное энергоснабжение, низкий уровень выбросов и быстрое реагирование на изменения нагрузки.

Синхронный генератор — уникальная способность запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, а также низкое амплитудное искажение с нелинейными нагрузками.

Система управления — стандартный электронный блок управления PowerCommand® 1.1 обеспечивает полную интеграцию генераторной установки, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, а также отображение сигналов тревоги и сообщений о состоянии.

Система охлаждения — стандартная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.

Кожухи — защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума. Максимум 74 дБ на 1 м при коэффициенте загрузки 100 %.

Гарантия — предоставление всеобъемлющей гарантии и наличие глобальной дистрибьюторской сети.

Эксплуатация на удаленном расстоянии — топливный бак объемом 1000 л, высокая прочность конструкции и кожух, запираемый на замок.

Расширенный интервал технического обслуживания — опциональная периодичность замены через 1000 часов работы фильтров топлива, смазочного масла и воздуха.

Возможность подъема — единичное подъемное устройство для удобства транспортировки. Также предусмотрены дополнительные вилочные проемы.

Встроенный ATS — автоматический передаточный ключ и ручной обходной переключатель, встроенные в корпус генераторной установки.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!