6ctaa8.3

6CTAA8.3 для коммерческого и промышленного применения

Частота (Гц) 50 60
Сертификация EPA уровень 1, TA Luft 4 г
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 176-225 220-281

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins® — прочный 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежное энергоснабжение, низкий уровень выбросов и быстрое реагирование на изменения нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand 110.1 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и совместимость с NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Топливные баки — в наличии также имеются топливные баки с двойной стенкой на опорной плите и топливные баки дневного расхода, монтируемые на блоке.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C220 D5 50 200 / 160 220 / 176 Дизельное топливо APS-5945-EN
C220 D5 50 200 / 160 220 / 176 Дизельное топливо Tier 1 АООС APS-5945-EN
C250 D5 50 250 / 200 Дизельное топливо SS8-CPGK
C250 D5 50 227 / 182 250 / 200 Дизельное топливо 4g TA Luft SS8-CPGK
C200D6 60 240 / 192 260 / 208 Дизельное топливо Tier 1 АООС C200D6_EN
C225 D6 60 25 / 205 281 / 225 Дизельное топливо SS8-CPGK
C225D6 60 281 / 225 Дизельное топливо C225D6_EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!