6cta8.3 generator

6CTA8.3 для коммерческого и промышленного применения

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 1 АООС
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 140-185 175-231
Основная мощность 128-170 160-213

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins® — прочный 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежное энергоснабжение, низкий уровень выбросов и быстрое реагирование на изменения нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand 110.1 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и совместимость с NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Топливные баки — в наличии также имеются топливные баки с двойной стенкой на опорной плите и топливные баки дневного расхода, монтируемые на блоке.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C175 D5 50 160 / 128 175 / 140 Дизельное топливо EA_S_CC_07_EN
C180 D5 50 164 / 131 180 / 144 Дизельное топливо Tier 1 АООС C180D5_EN
C200 D5 50 181 / 145 200 / 160 Дизельное топливо EA_S_CC_08_EN
C200 D5 50 182 / 145 200 / 160 Дизельное топливо Tier 1 АООС EA_S_CC_08_EN
C170D6 60 206 / 165 212 / 170 Дизельное топливо Tier 1 АООС C170D6_EN
C185D6 60 213 / 170 231 / 185 Дизельное топливо Tier 1 АООС C185D6_EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!