6c-cp marine generator

6C-CP для морских судов

Частота (Гц) 50 60
Сертификация IMO 1, IMO 2
Применение кВт кВ·А
Основная мощность 136-170 170-213

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

136-170 кВтэ

  • Дизельные двигатели Cummins мирового класса, сопряженные с лидирующими в отрасли синхронными генераторами Cummins. Разработаны, согласованы и смонтированы для обеспечения оптимальной эффективности и производительности.
  • Сконструированы для удовлетворения жестких требований морской среды с превосходной надежностью и продолжительным временем безотказной работы.
  • Упрощенное сопряжение с судном за счет менее сложных механических соединений.
  • Доступны с многопозицонными панелями аварийных сигналов и мониторинга по локальной цифровой сети для удовлетворения потребностей сферы применения.
  • Встроенную систему аварийной сигнализации можно настроить на взаимодействие с центральными системами обработки данных судна.
  • Гибкие возможности настройки позволяют задать параметры работы генераторной установки в соответствии с требованиями эксплуатации судна.
  • Всеобъемлющая гарантия распространяется на всю генераторную установку и действительна во всех регионах мира.
  • Модель комплектуется на предприятии G&M Tex Ltd в Ипсуиче (Великобритания).

Модель двигателя: 6CTA8.3-D(M)

Синхронный генератор: STAMFORD UCM274H

Габариты и вес продукта:

    Конфигурации KC и HX Конфигурация RAD
Overall Length мм (дюймы) 2400 (94) 2550 (100)
Общая ширина мм (дюймы) 1250 (49) 1250 (49)
Общая высота мм (дюймы) 1270 (50) 1480 (58)
Общий вес кг (фунты) 1720 (3792) 1850 (4079)

Габариты могут меняться в зависимости от выбранной конфигурации двигателя.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Напряжение, В Сертификация Установочные данные
Номинальные значения для судовых энергетических систем с килевым и теплообменным охлаждением
6C-CP 50 170 / 136 380 | 400 | 415 IMO Tier I MG-90725a
6C-CP 60 200 / 160 416 IMO Tier I MG-90724a
6C-CP 60 213 / 170 440 | 460 | 480 IMO Tier I MG-90724a
RAD-Cooled Ratings for Emergency Power
6C-CP 50 170 / 136 380 | 400 | 415 IMO Tier I MG-90724b
6C-CP 60 190 / 152 416 | 440 | 460 | 480 IMO Tier I MG-90725b

Характеристики двигателя

  • Надежный однорядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и механической топливной системой обеспечивает высокую экономию топлива и требует минимального технического обслуживания. Электронный регулятор частоты вращения (заказывается отдельно)
  • Модель может быть оснащена теплообменником, килевым охладителем или встроенным радиатором.
  • Конфигурации радиатора предусматривают оснащение системой независимого пуска, которая не зависит от систем пуска судна или методов "замены стартера".
  • Соответствует требованиям СОЛАС к температуре поверхности и классифицируется как подходящий для пременения в автоматических машинных отделениях (UMS) согласно правилам ассоциации MAKO.
  • Выбросы по ИМО сертифицированы Регистром Ллойда; доступен сертификат соответствия Классификационного общества.
  • Классифицированные системы располагают высококачественным жгутом проводов из экструдированного алюминия и крепежными деталями с сертификатом соответствия.

Характеристики синхронного генератора

  • 12-проводной, 3-фазный синхронный генератор предоставляет широкий ряд переподключаемых выводов.
  • Разработан специально для применения в морской отрасли с классом защиты IP23.
  • Одноподшипниковый вплотную соединенный генератор с возбуждением постоянными магнитами обеспечивает постоянное возбуждение в любых условиях.
  • Стандартные обмотки с шагом 2/3 предотвращают возникновение чрезмерных нейтральных токов.
  • Поддаются классификации как подходящие для пременения в автоматических машинных отделениях (UMS) согласно правилам ассоциации MAKO.
  • Динамически сбалансированные роторы с герметизированными на весь срок службы шарикоподшипниками.
  • Встроенные противоконденсатные нагреватели и два комплекта терморезисторов.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!