6btaa5.9 generator

6BTAA5.9 для коммерческого и промышленного применения

Частота (Гц) 50
Сертификация Неприменимо
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 110 138
Основная мощность 100 125

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins® — прочный 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежное энергоснабжение, низкий уровень выбросов и быстрое реагирование на изменения нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand 110.1 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и совместимость с NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Топливные баки — в наличии также имеются топливные баки с двойной стенкой на опорной плите и топливные баки дневного расхода, монтируемые на блоке.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
C140 D5 50 125 / 100 138 / 110 Дизельное топливо EA_S_CC_06


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!