6bta5.9 generator

6BTA5.9 для коммерческого и промышленного применения

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Tier 1 АООС
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 72-145 90-181

Области применения

Коммерческие промышленные системы
  • Двигатель большой мощности Cummins® — прочный 4-тактный промышленный дизельный двигатель обеспечивает надежное энергоснабжение, низкий уровень выбросов и быстрое реагирование на изменения нагрузки.
  • Синхронный генератор — синхронные генераторы нескольких размеров располагают опциональной способностью запуска мотора с помощью обомоток с шагом 2/3 и низким реактивным сопротивлением, низким амплитудным искажением с нелинейными нагрузками и возможностью отключения короткого замыкания.
  • Система управления — электронный блок управления PowerCommand 110.1 представляет собой стандартное оборудование и обеспечивает интеграцию всей генераторной системы, в том числе автоматический дистанционный пуск/останов, точную стабилизацию частоты и напряжения, отображение сообщений об аварийной ситуации и состоянии, защиту AmpSentry™, измерение на выходе, автоматическое выключение при обнаружении неисправности и совместимость с NFPA 110, уровень 1.
  • Система охлаждения — комплексная встроенная радиаторная система, разработанная и протестированная на номинальные температуры окружающей среды, упрощает требования к конструкции объекта относительно отводимого тепла.
  • Кожухи — дополнительно доступны кожухи, защищающие от атмосферных воздействий и снижающие уровень шума.
  • Топливные баки — в наличии также имеются топливные баки с двойной стенкой на опорной плите и топливные баки дневного расхода, монтируемые на блоке.
  • NFPA — генераторная установка принимает полную номинальную нагрузку за один этап в соответствии со стандартом NFPA 110 для систем уровня 1.
  • Гарантия
Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Сертификация Спецификация
C90 D5 50 82 / 65 90 / 72 Дизельное топливо EA_S_CC_03_EN
C80 D6 60 90 / 72 100 / 80 Дизельное топливо SS28-CPGK
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 Дизельное топливо EA_S_CC_05_EN
C110 D5 50 100 / 80 110 / 88 Дизельное топливо EA_S_CC_05_EN
C100 D6 60 114 / 91 125 / 100 Дизельное топливо SS28-CPGK
DGDB 60 113 / 90 125 / 100 Дизельное топливо Tier 1 АООС S-1576
DGDK 50 113 / 90 125 / 100 Дизельное топливо S-1577
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 Дизельное топливо Tier 1 АООС SS6-CPGK
C150 D5 50 136 / 109 150 / 120 Дизельное топливо SS6-CPGK
DGDK 60 141 / 113 156 / 125 Дизельное топливо Tier 1 АООС S-1577
C135 D6 60 153 / 122 169 / 135 Дизельное топливо SS6-CPGK
C135D6 60 155 / 124 170 / 136 Дизельное топливо Tier 1 АООС C135D6_EN
C145D6 60 181 / 145 Дизельное топливо C145D6_EN


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!