6b-cp marine generator

6B-CP для морских судов

Частота (Гц) 50 60
Сертификация Неприменимо
Применение кВт кВ·А
Основная мощность 74-99 93-124

Области применения

Судовые генераторы

Общие сведения:

74-99 кВтэ

  • Дизельные двигатели Cummins мирового класса, сопряженные с лидирующими в отрасли синхронными генераторами Cummins. Разработаны, согласованы и смонтированы для обеспечения оптимальной эффективности и производительности.
  • Сконструированы для удовлетворения жестких требований морской среды с превосходной надежностью и продолжительным временем безотказной работы.
  • Упрощенное сопряжение с судном за счет менее сложных механических соединений.
  • Доступны с многопозицонными панелями аварийных сигналов и мониторинга по локальной цифровой сети для удовлетворения потребностей сферы применения.
  • Встроенную систему аварийной сигнализации можно настроить на взаимодействие с центральными системами обработки данных судна.
  • Гибкие настройки конфигурации доступны для адаптации генераторной установки к эксплуатационным требованиям судна.
  • Всеобъемлющая гарантия распространяется на всю генераторную установку и действительна во всех регионах мира.
  • Упаковываются компанией G&M Tex Ltd в Ипсуиче, Великобритания.

Модель двигателя: 6BT5.9-D(M)

Синхронный генератор: STAMFORD UCM274E

Габариты и вес продукта:

   

Конфигурации KC и HX

Конфигурация RAD

Overall Length мм (дюймы) 2240 (88) 2320 (91)
Общая ширина мм (дюймы) 1250 (49) 1250 (49)
Общая высота мм (дюймы) 1270 (50) 1280 (50)
Общий вес кг (фунты) 1270 (2800) 1370 (3020)

 

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Напряжение, В Сертификация Установочные данные
Номинальные значения для судовых энергетических систем с килевым и теплообменным охлаждением 1 / 10
6B-CP 50 100 / 80 380 | 400 | 415 Неприменимо MG-90437a
6B-CP 60 124 / 99 416 | 440 | 460 | 480 Неприменимо MG-90438a
RAD-Cooled Ratings for Emergency Power
6B-CP 50 93 / 74 380 | 400 | 415 Неприменимо MG-90437b
6B-CP 60 115 / 92 416 | 440 | 460 | 480 Неприменимо MG-90438b

Характеристики двигателя

  • Надежный однорядный шестицилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и механической топливной системой обеспечивает высокую экономию топлива и требует минимального технического обслуживания. Электронный регулятор частоты вращения (заказывается отдельно)
  • Модель может быть оснащена теплообменником, килевым охладителем или встроенным радиатором.
  • Конфигурации радиатора предусматривают оснащение системой независимого пуска, которая не зависит от систем пуска судна или методов "замены стартера".
  • Соответствует требованиям СОЛАС к температуре поверхности и классифицируется как подходящий для пременения в автоматических машинных отделениях (UMS) согласно правилам ассоциации MAKO.
  • Модель имеет свидетельства об утверждении типа, выданные классификационным обществом.
  • Классифицированные системы располагают высококачественным жгутом проводов из экструдированного алюминия и крепежными деталями с сертификатом соответствия.

Характеристики синхронного генератора

  • 12-проводной, 3-фазный синхронный генератор предоставляет широкий ряд переподключаемых выводов.
  • Разработан специально для применения в морской отрасли с классом защиты IP23.
  • Одноподшипниковый вплотную соединенный генератор с возбуждением постоянными магнитами обеспечивает постоянное возбуждение в любых условиях.
  • Стандартные обмотки с шагом 2/3 предотвращают возникновение чрезмерных нейтральных токов.
  • Поддаются классификации как подходящие для пременения в автоматических машинных отделениях (UMS) согласно правилам ассоциации MAKO.
  • Динамически сбалансированные роторы с герметизированными на весь срок службы шарикоподшипниками.
  • Встроенные противоконденсатные нагреватели и два комплекта терморезисторов.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!