Силовые генераторы Cummins. Надежность и производительность.

Пользователи в каждой сфере применения и отрасли полагаются на генераторы Cummins. Вы можете быть уверены, что Cummins обеспечит надежную, гибкую и полностью интегрированную систему питания, по запросу или непрерывно, для мировой экономики, где работа никогда не прекращается, 24/7.

Найти генератор

 

 

Серия генераторов Cummins Centum™

Новая серия генераторов Centum™, отвечающая растущей потребности в источниках энергии нужного размера и со сниженными выбросами.
 

Разработанная непосредственно в ответ на нужды и запросы разработчиков спецификаций, заказчиков и конечных пользователей, серия Centum решает сегодняшние задачи и готова к вызовам, которые могут возникнуть в будущем. 

Генераторы серии Centum представляют значительный сдвиг в подходе Cummins к проектированию систем энергоснабжения, предлагая следующий уровень гибкости, эффективности и экологичности. Это больше чем просто еще одна линейка продукции; это забота о наших клиентах, следующем поколении энергосистем и промышленности на нашей планете на долгие годы вперед.
 

Learn more            Request information

 

Следующее поколение силовых генераторов

Надежные источники энергии для вашей работы, дома и жизни. Найдите свой вариант использования среди сфер применения, для которых требуются надежные источники питания, начиная от больниц и центров обработки данных и заканчивая бурением и горнодобывающей промышленностью.

Генераторы по сферам применения

 

Find a generator | Power Generation FAQs | Contact support

 

Генераторы для любых целей

DQGAN.JPG

 

Наши системы питания включают в себя дизельные и газовые генераторные установки полной мощностью от 15 до 3750 кВА, синхронные генераторы, дизельные двигатели мощностью 49 - 5 500 л. с., двигатели с приводом-генератором, системы аккумулирования и хранения энергии и интегрированные системы питания, которые сочетают в себе генераторные установки, элементы управления параллельной работой и технологии распределительных устройств. Все эти составляющие подсоединены к нашим ведущим в отрасли цифровым технологиям для полного контроля за системой питания.

Наша компания занимается всеми аспектами конструирования, производства и обслуживания генераторных установок. Все основные компоненты, такие как двигатель, синхронный генератор, системы управления и контейнеры, производятся и собираются Cummins. Такой комплексный подход позволяет с самого начала настроить каждый элемент генераторной установки для гармоничной работы с остальными элементами.

Regardless of the power system architecture required to meet your market or application needs Cummins provides a superior combination of solution design expertise, integrated equipment and communication software as well as ongoing operation and generator maintenance services to help you maintain a resilient operation at your site.

 

Generators by Fuel Type

Generator Solutions by Industry

 

Мы всегда рядом. В любой точке мира.

поддержка клиентов

Высокий уровень знаний экспертов Cummins очевиден не только благодаря превосходно разработанным продуктам, но и благодаря их беспрерывному сотрудничеству при имплементации, а также во время постоянного обслуживания и поддержки клиентов.

500 принадлежащих компании и независимых дистрибьюторов, более 9 000 дилерских центров в 190 странах на 6 континентах позволяют нам предложить глобальные возможности и поддержку на местном уровне в любом месте и в любое время.

Практические примеры Действия

Работа генераторной установки на топливе HVO: QSK95 Сводка отчета об испытаниях

Смотреть

Больница Остина готова к любой чрезвычайной ситуации благодаря трем генераторным установкам Cummins

Смотреть

Фермер сокращает расходы благодаря экономии топлива генераторных установок Cummins

Смотреть

Газовый проект только для бытовых нужд работает на промышленных газогенераторных установках Cummins

Смотреть


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!