Арендные

Независимо от того, используются они в качестве основных источников питания или оборудования непрерывного энергообеспечения, на рынке проката необходимы надежные двигатели, обеспечивающие стабильные рабочие характеристики при высокой температуре окружающего воздуха и большой высоте над уровнем моря.

Приводы генераторов Cummins отвечают даже самым жестким требованиям, обеспечивая не только высокую эффективность, но и соблюдение строгих экологических норм и существенную экономию средств.

  • Получите свободу выбора спецификаций в зависимости от региона и рельефа местности благодаря возможности холодного запуска без посторонней помощи.
  • Обеспечьте высокую производительность даже в суровых условиях и пыльной атмосфере благодаря наличию мощного воздушного фильтра.
  • Насладитесь легкостью перехода с 50 на 60 Гц (и наоборот) с помощью переключаемых/двухскоростных двигателей для привода дизель-генераторов.
  • Снизьте свои требования к расходу дизельного топлива в основном оборудовании благодаря системе впрыска топлива привода генератора мирового класса.
  • Снизьте общие затраты владельца и расходы на техобслуживание за счет увеличения интервалов обслуживания фильтра смазочного масла и воздушного фильтра, а также благодаря увеличению межремонтного интервала (свыше 20000 часов для ряда наиболее популярных двигателей для привода генераторов Cummins).
  • Избавьтесь от необходимости работать с несколькими сетями поставок благодаря широкому ассортименту дизельных продуктов, мощностью от (10 до 2750 кВA для основного энергоснабжения с частотой 50 Гц и от 9 до 2500 кВтэ для основного электроснабжения с частотой 60 Гц) - и продуктов, работающих на газе (мощностью от 195 до 355 кВтм для непрерывного энергоснабжения с частотой 60 Гц)
  • Добейтесь соответствия строгим международным требованиям в отношении уровня выбросов, включая американские EPA T3/T4i и европейские стандарты SIIIA (для приводов генераторов MR/HD), T2 и 2 г TAL (для приводов генераторов HHP) и Tier2 для внедорожной техники (стандарт министерства здравоохранения США).
  • Гарантированно получайте высокое качество продукции и соответствие строжайшим требованиям инженерных руководств благодаря тесному взаимодействию со специальными командами технических специалистов Cummins .
  • Развивайте свою техническую самодостаточность: воспользуйтесь обучающими курсами, которые предлагаются на заводах Cummins по всему миру.
  • Обеспечьте своим клиентам максимальное время безотказной работы, доступность запчастей, возможность уменьшить объемы складских запасов, а также оперативное сервисное обслуживание в любой точке мира: для этого у компании Cummins предусмотрена не имеющая себе равных глобальная сеть сервисного обслуживания и технической поддержки.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!