Основная мощность

Основное энергоснабжение подразумевает надежную производительность. Двигатели Cummins для привода генераторов позволяют использовать полную производительность даже в сложных условиях эксплуатации: на большой высоте над уровнем моря и при высоких/низких температурах окружающей среды.

  • Решения соответствуют строгим нормативным требованиям T4F, Stage V и других стандартов.
  • Получите свободу выбора спецификаций в зависимости от региона и рельефа местности благодаря возможности холодного запуска без посторонней помощи.
  • Снижайте свои требования к потреблению топлива основным оборудованием за счет топливной системы приводов генераторов мирового класса.
  • Снизьте общие затраты владельца и расходы на техобслуживание за счет увеличения интервалов обслуживания фильтра смазочного масла и воздушного фильтра, а также благодаря увеличению межремонтного интервала (свыше 20000 часов для ряда наиболее популярных двигателей для привода генераторов Cummins).
  • Избавьтесь от необходимости поддерживать отношения с множеством поставщиков с полным ассортиментом продуктов мощностью 10-3350 кВА при 50 Гц и 9-3000 кВте при 60 Гц.
  • Гарантированно получайте высокое качество продукции и соответствие строжайшим требованиям инженерных руководств благодаря тесному взаимодействию со специальными командами технических специалистов Cummins .
  • Развивайте свою техническую самодостаточность: воспользуйтесь обучающими курсами, которые предлагаются на заводах Cummins по всему миру.
  • Обеспечьте своим клиентам максимальное время безотказной работы, доступность запчастей, возможность уменьшить объемы складских запасов, а также оперативное сервисное обслуживание в любой точке мира: для этого у компании Cummins предусмотрена не имеющая себе равных глобальная сеть сервисного обслуживания и технической поддержки.
  • Выбирайте приводы для газовых генераторов мощностью 45-700 кВА при 50Гц и 45-600 кВте при 60 Гц, чтобы обеспечить надежное энергоснабжение в местах с нестабильными энергосетями в случае ограничения основной мощности.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!