Веб-сайт видороликов

Для съемочных групп недопустим чрезмерный шум или даже секуда простоя, особенности на площадке.

Двигатели Cummins для привода генераторов и системы охлаждения обеспечивают максимальную выходную мощность блока при минимальной площади установки и уровне шума.

  • Решения соответствуют строгим нормативным требованиям T4F, Stage V и других стандартов.
  • Система впрыска топлива мирового класса в двигателях для приводов генераторов обеспечивает снижение потребления топлива основным оборудованием.
  • Снизьте общие затраты владельца и расходы на техобслуживание за счет увеличения интервалов обслуживания фильтра смазочного масла и воздушного фильтра, а также благодаря увеличению межремонтного интервала (свыше 20000 часов для ряда наиболее популярных двигателей для привода генераторов Cummins).
  • Избавьтесь от необходимости поддерживать отношения с множеством поставщиков с полным ассортиментом продуктов мощностью 10-3350 кВА при 50 Гц и 9-3000 кВте при 60 Гц.
  • Гарантированно получайте высокое качество продукции и соответствие строжайшим требованиям инженерных руководств благодаря тесному взаимодействию со специальными командами технических специалистов Cummins .
  • Развивайте свою техническую самодостаточность: воспользуйтесь обучающими курсами, которые предлагаются на заводах Cummins по всему миру.
  • Обеспечьте своим клиентам из киноиндустрии максимальное время безотказной работы, доступность запчастей, возможность уменьшить объемы складских запасов, а также оперативное сервисное обслуживание в любой точке мира: для этого у компании Cummins предусмотрена не имеющая себе равных глобальная сеть сервисного обслуживания и технической поддержки.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!