Смешанные нагрузки

Для грузовых автомобилей, железнодорожного, портового и судового оборудования заказчиков требуются многоцикловые нагрузки. Двигатели Cummins для привода генераторов предоставляют мощность для выдерживания смешанных нагрузок, одновременно обеспечивая эффективную работу и выполнение строгих стандартов соответствия экологическим нормам.

  • Сократите текущие расходы за счет низкого потребления топлива на холостом ходу.
  • Снизьте общие затраты владельца и расходы на техобслуживание за счет увеличения интервалов обслуживания фильтра смазочного масла и воздушного фильтра, а также благодаря увеличению межремонтного интервала (свыше 20000 часов для ряда наиболее популярных двигателей для привода генераторов Cummins).
  • Воспользуйтесь преимуществами высокой производительности (переходные характеристики) и удельной мощности в надежной и компактной конструкции.
  • Соблюдайте строгие нормативные требования EPA T3/T4F и EU Stage V с двигателями MR/HD и требования T2 и 2g TAL с двигателями HHP.
  • Гарантированно получайте высокое качество продукции и соответствие строжайшим требованиям инженерных руководств благодаря тесному взаимодействию со специальными командами технических специалистов Cummins .
  • Развивайте свою техническую самодостаточность: воспользуйтесь обучающими курсами, которые предлагаются на заводах Cummins по всему миру.
  • Обеспечьте своим клиентам из транспортной индустрии максимальное время безотказной работы, доступность запчастей, возможность уменьшить объемы складских запасов, а также оперативное сервисное обслуживание в любой точке мира: для этого у компании Cummins предусмотрена не имеющая себе равных глобальная сеть сервисного обслуживания и технической поддержки.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!