Привод генератора газовой серии, оснащенной системой стехиометрического горения, GTA855e

Двигатели серии GTA855e на природном газе с технологией стехиометрического горения

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 138-245 172-306

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

В серию на обедненном газовом топливе входят различные двигатели на 14 литров, которые удовлетворят различным потребностям в производстве электроэнергии. Наши системы непрерывной работы обеспечивают исключительную долговечность и надежность, а резервные системы обеспечивают непревзойденные передаточные характеристики за счет возможности приема блочной нагрузки с соответствием требованиям NFPA 110. Модели GTA855e из этой гибкой серии соответствуют сертификационным требованиям EPA к контролю выбросов и отношения воздуха к топливу благодаря системам управления двигателями Cummins.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA855e 60 306 / 245 1800 Газ Сертифицирован АООС по стандарту NSPS
GTA855e 60 280 / 224 1800 Сертифицирован АООС по стандарту NSPS
GTA855e 60 204 / 163 1800 Сертифицирован АООС по стандарту NSPS
GTA855e 60 204 / 163 1800 Не регламентируется
GTA855e 60 204 / 163 1800 Сертифицированные АООС по стандарту NSPS и для министерства здравоохранения
GTA855e 50 172 / 138 1500 Потенциально соответствует требованиям стандарта NSPS АООС

Всасывание: Естественное всасывание, обеспечивающее высокую экономическую эффективность и сокращение расходов или турбонаддув с использованием турбокомпрессора Cummins Turbo Technologies, обеспечивающий повышенную мощность и экономию топлива.

Применение. Эти двигатели могут использоваться в резервных системах и системах непрерывной работы.

Система зажигания: Система зажигания Altronic CD200 легко регулируется по мере необходимости.

Топливная система: регулятор Maxitrol RV81 Regulator или более долговечный регулятор Fisher CS400, в зависимости от цикла эксплуатации двигателя (резервный / постоянный).

Топливо: При постоянном применении модели GTA855 и GTA855e могут работать на пропане без снижения характеристик.

Система охлаждения: система охлаждения с 2 насосами и 2 контурами или с 1 насосами и 1 контурами легко интегрируется в общую систему.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Генераторы газовой серии соответствуют различным сертификационным требованиям к низкому уровню выбросов. Модели G855 и GTA855 могут быть модернизированы в зависимости от требований заказчика, модель GTA855e сертифицирована EPA. Эти высокоэффективные модели продаются и используются в США. Они соответствуют сертификационным требованиям EPA NSPS для стационарных двигателей и требованиям Tier 2 Non-road для стационарных и мобильных двигателей (аварийное резервное или обычное энергоснабжение).

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!