Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе,  GTA855

Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе, GTA855

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 153-245 191-306

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Генераторы GTA855 газовой серии питают два типа силовых узлов и работают от двух видов газового топлива в 14-литровых искровых двигателей. Эти приводы генераторов, работающие на природном газе, также могут использоваться в качестве резервных систем. Эти системы обеспечивают исключительные переходные характеристики, принимают блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110. Двигатели этой серии имеют тепловую эффективность до 800 б. т. е./фут^3 и могут работать на разных видах топлива с метановым числом от 33MN и на природном газе, в том числе на попутном газе и нестандартном топливе.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA855 60 306 / 245 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС
GTA855 60 228 / 182 1800 Не регламентируется
GTA855 50 191 / 153 1500 Не регламентируется

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Применение: резервные системы обеспечивают исключительные переходные характеристики, принимают блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110.

Система зажигания: Система зажигания Altronic CD200 легко регулируется по мере необходимости.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Соответствует требованиям к отсутствию выбросов

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!