Привод генератора газовой серии 855

GTA855 газовой серии

Тип топлива Газ

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Генераторы GTA855 газовой серии питают два типа силовых узлов и работают от двух видов газового топлива в 14-литровых искровых двигателей. Эти приводы генераторов, работающие на природном газе, также могут использоваться в качестве резервных систем. Эти системы обеспечивают исключительные переходные характеристики, принимают блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110. Двигатели этой серии имеют тепловую эффективность до 800 б. т. е./фут^3 и могут работать на разных видах топлива с метановым числом от 33MN и на природном газе, в том числе на попутном газе и нестандартном топливе.

Тип топлива
Газ

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Области примененияРезервные системы обеспечивают исключительные переходные характеристики, принимают блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110.

Система зажигания: Система зажигания Altronic CD200 легко регулируется по мере необходимости.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Соответствует требованиям к отсутствию выбросов

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!