Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе, GTA8.3

Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе, GTA8.3

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 85-171 107-214

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Как и работающие на газе двигатели GTA5.9, эти легкие искровые двигатели GTA8.3 обеспечивают первоклассную надежность и долговечность. Эти двигатели могут использоваться в резервных системах и системах непрерывной работы. Они полностью интегрированы и соответствуют всем требованиям к энергопотреблению. Наши двигатели на газу гарантированно работают непрерывно, а наши резервные двигатели обеспечивают исключительные переходные характеристики, могут принимать на себя блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110. Двигатели серии GTA8.3 могут работать на газовом топливе с метановым числом 33MN и природном газе, в том числе на попутном газе и нестандартном топливе. Они имеют эффективность 800 б .т. е./фут^3.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA8.3 60 214 / 171 1800 Газ Не регламентируется
GTA8.3 60 150 / 120 1800 Газ Не регламентируется
GTA8.3 50 107 / 85 1500 Газ Не регламентируется

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Применение. Эти двигатели могут использоваться в резервных системах и системах непрерывной работы.

Система зажигания. Встроенная электронная система зажигания основана на механической системе Altronic III или на модернизированной версии новой электронной системы Altronic CD1.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Соответствует требованиям к отсутствию выбросов

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!