Привод генератора газовой серии, оснащенной системой стехиометрического горения, GTA50

Привод генератора газовой серии, оснащенной системой стехиометрического горения, GTA50

Частота (Гц) 60
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 619-739 773-924

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Двигатели этой серии работающе на природном газе, с низким уровнем выбросов, рабочим объемом {[#1:D3]} л - это самая крупная платформа, изготавливаемая нашей компанией, они представляют собой надежное техническое решение для газовых систем. Эти двигатели с искровым зажиганием предлагаются в виде трех различных силовых узлов с частотой 60 Гц, в зависимости от ваших требований к генерации энергии. При использовании в системах резервного питания, эти двигатели, работающие на природном газе, обеспечивают исключительные показатели в переходных режимах, за счет включения под нагрузкой, и соответствуют требованиям NFPA 110.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA50 60 924 / 739 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС
GTA50 60 843 / 675 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС
GTA50 60 773 / 619 1800 Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Применение: резервные системы обеспечивают исключительные переходные характеристики, принимают блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110.

Система зажигания: Встроенная электронная система зажигания на базе механической системы Altronic III.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Этот двигатель, работающий на природном газе, может быть модернизирован по требованию заказчика, для обеспечения его соответствия любым требованиям в отношении выбросов. В комплект поставки данного двигателя для привода генераторов, работающего на природном газе, входит катализатор, отвечающий заданным критериям. Двигатель соответствует самым строгим нормативным требованиям в отношении выбросов.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!