Привод генератора газовой серии, оснащенной системой стехиометрического горения, GTA38

Привод генератора газовой серии, оснащенной системой стехиометрического горения, GTA38

Частота (Гц) 60
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 524 654

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Работающие на газе двигатели этой серии, с низким объемом выбросов, рабочим объемом 38 л, аналогичны нашим двигателям модели GTA28. Эти работающие на газе двигатели для приводов генераторов отличаются высокой эффективностью и поставляются с двумя силовыми узлами. При использовании в составе резервных систем, эти двигатели демонстрируют исключительную эффективность в переходных режимах, при включении под нагрузкой, и соответствуют требованиям NFPA 110. Двигатели этой серии могут работать на трубопроводном природном газе, в качестве аварийного топлива может использоваться пропан.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA38 60 654 / 524 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Применение: резервные системы обеспечивают исключительные переходные характеристики, принимают блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110.

Система зажигания: Встроенная электронная система зажигания на базе механической системы Altronic III.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Этот двигатель, работающий на природном газе, может быть модернизирован по требованию заказчика, для обеспечения его соответствия любым требованиям в отношении выбросов. В комплект поставки данного двигателя для привода генераторов, работающего на природном газе, входит катализатор, отвечающий заданным критериям. Двигатель соответствует самым строгим нормативным требованиям в отношении выбросов.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!