Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе,  GTA38

Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе, GTA38

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 439-681 548-851

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Эта надежная платформа, аналогичная двигателям на газе серии GTA28, рабочим объемом 38 л, представляет собой надежное решение для газовых систем. Исполнение с двумя силовыми узлами, предлагаемое для использования в резервных системах, обеспечивает исключительные характеристики в переходных режимах за счет перехвата нагрузки, а также соответствие требованиям NFPA 110. Помимо этого, двигатель на газе серии GTA38 предлагается в исполнении для непрерывной работы в составе газовых систем, с двумя значениями частоты. Двигатели этой серии могут работать на трубопроводном природном газе, а также на пропане.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA38 60 693 / 554 1800 Газ Не регламентируется
GTA38 60 659 / 572 1800 Газ Не регламентируется
GTA38 50 548 / 439 1500 Газ Не регламентируется
GTA38 60 851 / 681 1800 Газ Не регламентируется
GTA38 60 787 / 629 1800 Газ Не регламентируется

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Применение: Резервные системы имеют отличные переходные характеристики, могут принимать блочную нагрузку и соответствуют требованиям NFPA 110, а первичные силовые системы обеспечивают надежное энергоснабжение в местах с нестабильными энергосетями.

Система зажигания: Встроенная электронная система зажигания на базе механической системы Altronic III.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Соответствует требованиям к отсутствию выбросов

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!