Привод генератора газовой серии, оснащенной системой стехиометрического горения, GTA28

Привод генератора газовой серии, оснащенной системой стехиометрического горения, GTA28

Частота (Гц) 60
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 452-496 565-620

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Этот работающий на газе двигатель с низким объемом выбросов, с рабочим объемом 28 л, по своей конструкции аналогичен другим моделям серии GTA меньших размеров, и представляет собой высокоэффективное решение для газовых систем. Двигатели этой серии доступны двух исполнениях для работы с двумя разными видами топлива. При использовании в составе резервных систем, они обеспечивают исключительные характеристики в переходных режимах за счет включения под нагрузкой, а также соответствуют требованиям NFPA 110. Эти двигатели для приводов генераторов могут работать на трубопроводном природном газе, в качестве аварийного топлива может использоваться пропан.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA28 60 620 / 496 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС
GTA28 60 565 / 452 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Применение: При использовании в составе резервных систем, обеспечиваются исключительные характеристики в переходных режимах за счет переключения под нагрузкой, и соответствие требованиям NFPA 110.

Система зажигания: Встроенная электронная система зажигания на базе механической системы Altronic III.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Обслуживание и техническая поддержка - для газовых двигателей приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Этот двигатель, работающий на природном газе, может быть модернизирован по требованию заказчика, для обеспечения его соответствия любым требованиям в отношении выбросов. В комплект поставки данного двигателя для привода генераторов, работающего на природном газе, входит катализатор, отвечающий заданным критериям. Двигатель соответствует самым строгим нормативным требованиям в отношении выбросов.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!