Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе,  GTA28

Привод генератора газовой серии, работающей на обедненном газе, GTA28

Частота (Гц) 60
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 496 620

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Газовые двигатели этой серии, рабочим объемом 28 л аналогичны двигателям GTA меньших размеров, и представляют собой надежное техническое решение для газовых систем. Двигатели этой серии доступны двух исполнениях для работы с двумя разными видами топлива. При использовании в составе резервных систем, они обеспечивают исключительные характеристики в переходных режимах за счет включения под нагрузкой, а также соответствуют требованиям NFPA 110. Газовые двигатели для генераторов этой серии могут работать на трубопроводном природном газе, помимо этого, за пределами США в качестве аварийного топлива можно использовать пропан.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
GTA28 60 620 / 496 1800 Газ Не регламентируется

Турбокомпрессор: Турбокомпрессор Cummins Turbo Technologies для обеспечения высокой мощности и экономии топлива.

Применение: При использовании в составе резервных систем, обеспечиваются исключительные характеристики в переходных режимах за счет переключения под нагрузкой, и соответствие требованиям NFPA 110.

Система зажигания: Встроенная электронная система зажигания на базе механической системы Altronic III.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Сервисное обслуживание и поддержка: для газовых двигателей  приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Соответствует требованиям к отсутствию выбросов

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!