Стехиометрический газовый привод генераторов G8.3

Стехиометрический газовый привод G8.3

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 63-74 78-93

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Имея несколько большие размеры, чем двигатели серии G5.9, эти двигатели, работающие на природном газе сочетают в себе низкий уровень выбросов, всемирно известную долговечность и надежность. Наличие двух частот в режиме непрерывной работы представляет собой экономичное решение для систем, работающих на природном газе. Универсальность газовых двигателей серии G8.3 с низким уровнем выбросов позволяет им работать на различных видах топлива от пропана до природного газа, а также на топливе с теплотой сгорания вплоть до 800 BTU/фут^3 без снижения мощности. Способные работать в самых суровых условиях, эти двигатели обеспечивают продолжительность непрерывной работы, необходимую нашим клиентам.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
G8.3 60 93 / 74 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС
G8.3 50 78 / 63 1500 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС

Без турбонаддува: высокая мощность двигателя достигается без использования турбокомпрессора, что улучшает экономическую эффективность и снижает затраты.

Применение: Конструкция, специально разработанная для непрерывной эксплуатации, обеспечивает возможность непрерывной работы даже в самых неблагоприятных условиях.

Система зажигания. Встроенная электронная система зажигания основана на механической системе Altronic III или на модернизированной версии новой электронной системы Altronic CD1.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Система охлаждения: 1 насос, 1 замкнутая система для простой интеграции системы охлаждения.

Сервисное обслуживание и поддержка: для приводов газовых генераторов предоставляется не имеющий аналогов уровень технической поддержки и послепродажного обслуживания через всемирную сеть центров сервисного обслуживания.

Этот двигатель, работающий на природном газе, может быть модернизирован по требованию заказчика, для обеспечения его соответствия любым требованиям в отношении выбросов. В комплект поставки данного двигателя для привода генераторов, работающего на природном газе, входит катализатор, отвечающий заданным критериям. Двигатель соответствует самым строгим нормативным требованиям в отношении выбросов.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!