Стехиометрический газовый привод генераторов G5.9

Стехиометрический газовый привод G5.9

Частота (Гц) 60
Тип топлива Газ
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 43 53

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Этот небольшой двигатель, работающий на природном газе, сочетает в себе низкий уровень выбросов, всемирно известную долговечность и надежность Этот легкий газовый двигатель для приводов генераторов предлагается в исполнении для непрерывной работы и представляет собой экономичное решение для газовых систем. Его универсальность позволяет использовать использовать различные виды топлива, от пропана до природного газа, газовые двигатели серии G5.9 с низким уровнем выбросов могут работать на топливе с теплотой сгорания до 800 BTU/фут^3 без снижения мощности. Этот двигатель, способный работать даже в самых сложных условиях, обеспечивает продолжительность непрерывной работы, необходимую нашим клиентам.

Модель генератора Частота, Гц Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
G5.9 60 53 / 43 1800 Газ Модернизируемый заказчиком до соответствующего требованиям АООС

Без турбонаддува: высокая мощность двигателя достигается без использования турбокомпрессора, что улучшает экономическую эффективность и снижает затраты.

Применение: Конструкция, специально разработанная для непрерывной эксплуатации, обеспечивает возможность непрерывной работы даже в самых неблагоприятных условиях.

Система зажигания. Встроенная электронная система зажигания основана на механической системе Altronic III или на модернизированной версии новой электронной системы Altronic CD1.

Топливная система: карбюратор Impco и регулятор топливной системы Maxitrol обеспечивают стабильность работы и контроль топлива.

Система охлаждения: 1 насос, 1 замкнутая система для простой интеграции системы охлаждения.

Обслуживание и техническая поддержка - для газовых двигателей приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Этот двигатель, работающий на природном газе, может быть модернизирован по требованию заказчика, для обеспечения его соответствия любым требованиям в отношении выбросов. В комплект поставки данного двигателя для привода генераторов, работающего на природном газе, входит катализатор, отвечающий заданным критериям. Двигатель соответствует самым строгим нормативным требованиям в отношении выбросов.

Полнофункциональные электронные элементы управления - позволяют оптимизировать работу двигателя и позоляют получать критически важную информацию для контроля затрат, снижения объемов технического обслуживания и эффективной интеграции с другими компонентами.

Турбонаддув с регулятором давления Holset HX35 - наличие регулятора позволяет оптимизировать характеристики в переходных режимах.

Нетребовательный в обслуживании топливный фильтр - топливный фильтр включает в себя встроенный сепаратор воды и датчик наличия воды в топливе; срок службы фильтра составляет 500 часов, а его замена не представляет сложности и осуществляется через верхнюю часть, с использованием стандартных фильтрующих элементов Fleetguard.

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки изделий входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой устоновки. Все компоненты специально разрабатываются и тщательно испытываются для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!