Дизельные приводы генераторов серии X

Дизельные двигатели серии X

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 9-35 11-44
Основная мощность 8-32 10-40

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Бесшумная эффективность

Двигатели серии X гарантируют всю мощь и надежность, которую производители генераторов могут ожидать от приводных двигателей, но в меньшем, более легком и экономичном исполнении. Благодаря прямому впрыску топлива, обеспечивающему более экологичную, тихую и экономичную работу, компактным размерам и крайне низким тепловым потерям, двигатели этой серии обладают исключительно высокой универсальностью в отношении монтажа.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
X1.3-G2 50 10 / 8 11 / 9 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
X2.5-G2 50 25 / 20 28 / 22 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
X3.3-G1 50 35 / 28 38 / 30 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
X2.5-G4 60 23 / 18 25 / 20 1800 Дизельное топливо Не регламентируется
X3.3-G2 60 40 / 32 44 / 35 1800 Дизельное топливо Не регламентируется
X1.3-G1 50 10 / 8 11 / 9 1500 Дизельное топливо Не регламентируется

Двигатели серии X созданы для долгой эксплуатации, блок цилиндров, изготовленный из чугуна, обеспечивает исключительную долговечность и надежность. Конструкция включает в себя:

  • Линейный насос впрыска топлива Bosch для более экологичного и эффективного сжигания топлива.
  • Блок цилиндров с исходным диаметром расточки, глубоким жестким картером и оптимизированной компоновкой ребер жесткости для повышения прочности и снижения уровня шума.
  • Комплект электрооборудования на 12 В включающего в себя стартер, генератор и топливный соленоид в стандартной комплектации.
  • Один навинчиваемый масляный фильт и топливный фильтр

Интегрированная конструкция

В комплект поставки входит система Coolpac, с блоком охлаждения и блоком очистки воздуха для всей силовой установки. Каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Сервисное обслуживание и поддержка

Для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!