Дизельные приводы генераторов серии S

Дизельные двигатели серии S

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 35-60 44-75
Основная мощность 32-54 40-68

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Экономичная надежность

СерияS - это новейшее пополнение нашей линейки легких генераторных установок. Они отличаются эффективностью, экономичностью и надежностью. Эта серия совмещает в себе выдающие показатели и универсальность при эксплуатации в приводах для генераторов. Конструкция двигателя в стандартной комплектации включает в себя электрическую систему 12В, двигатель CoolPac, установленный усиленный воздушный фильтр и  радиатор на 50°C.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
S3.8-G4 50 40 / 32 44 / 35 1500 Дизельное топливо Не регламентируется S38G4.pdf
S3.8-G6 50 50 / 40 55 / 44 1500 Дизельное топливо Не регламентируется S38G6.pdf
S3.8-G7 50 60 / 48 66 / 53 1500 Дизельное топливо Не регламентируется S38G7.pdf
S3.8-G8 60 45 / 36 50 / 40 1800 Дизельное топливо Не регламентируется S38G8.pdf
S3.8-G9 60 56 / 45 63 / 50 1800 Дизельное топливо Не регламентируется S38G9.pdf
S3.8-G10 60 68 / 54 75 / 60 1800 Дизельное топливо Не регламентируется S38G10.pdf

Номинальная скорость изделий Cummins серии S CoolPac, с приводом от двигателей Cummins S, составляет 1500 об/мин, изделия соответствуют техническим условиям ISO 8528. The engines are radiator cooled, four stroke and multi-cylinder, conforming to BS 55514/ISO 3046. The scope of Supply includes :

  • Генератор для зарядки аккумуляторной батареи
  • Линейная топливная система Bosch с механическим регулятором
  • Два навинчиваемых топливных фильтра
  • Фильтр смазочного масла
  • Турбокомпрессор
  • Охладитель воздуха наддува
  • Сухой очиститель воздуха
  • Расширительный бачок для охлаждающей жидкости
  • Запорный змеевик топливного насоса с датчиками температуры, давления и магнитным датчиком скорости
  • Маховик и корпус маховика
  • Защитные кожухи, соответствующие требованиям СЕ
  • Клапан слива масла

Интегрированная конструкция

Изделия CoolPac поставляются с установленными охладительными блоками и очистителями воздуха средней мощности для всей силовой установки. Каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Сервисное обслуживание и поддержка

Для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!