Дизельный привод генератора QSZ13

Дизельный двигатель QSZ13

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 320-440 400-550
Основная мощность 291-400 364-500

Области применения

Добыча и дробление угля Смешанные нагрузки Мачты освещения Веб-сайт видороликов Нефтегазовая промышленность (G-Drive) Основная мощность (G-Drive) Железные дороги (G-Drive) Аренда (G-Drive) Резервное энергоснабжение (G-Drive) Сварка

Общие сведения:

Высокая производительность для тяжелых условий.

Двигатель серии QSZ13 разработан с использованием уникальных собственных возможностей компании Cummins, с адаптацией ключевых технологий в области электроники, топливных систем, турбонаддува, фильтрации и выбросов. Двигатель QSZ13 отличается низким порогом снижения номинальной мощности по температуре, высоте над уровнем моря, что, в сочетании с охладительной системой, способной работать при окружающей температуре 50C,  делает двигатели этой модели наиболее эффективными  для самых неблагоприятных условий.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSZ13-G5 60 500 / 400 550 / 440 1800 Дизельное топливо EU Stage II, 2g TA Luft QSZ13G5.pdf
QSZ13-G5 50 455 / 364 500 / 400 1500 Дизельное топливо EU Stage II, 2g TA Luft QSZ13G5_0.pdf
QSZ13-G7 50 409 / 327 450 / 360 1500 Дизельное топливо EU Stage IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft QSZ13G7.pdf
QSZ13-G7 60 455 / 364 500 / 400 1800 Дизельное топливо EU Stage IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft QSZ13G7_0.pdf
QSZ13-G6 50 364 / 291 400 / 320 1500 Дизельное топливо EU Stage IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft QSZ13G6.pdf
QSZ13-G6 60 394 / 315 438 / 350 1800 Дизельное топливо EU Stage IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft QSZ13G6_0.pdf

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки изделий входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой устоновки. В качестве дополнительной опции предлагается усилинный очиститель воздуха.

Двухскоростной двигатель с полнофункциональной электронной системой - сочетание усовершенствованной системы мониторинга, диагностики, защиты и управления двигателем с топливной системой XPI, выполняющей несколько циклов впрыска топлива под очень высоким давлением за цикл, обеспечивает снижение выбросов, повышение эффективности сжигания топлива, снижение уровня шума и повышение его общей производительности.

Система фильтрации топлива трехступенчатая система фильтрации топлива надежно защищает топливо от загрязнений и от попадания в него воды.

Средства управления - коммуникационная сеть на базе локальных контроллеров, широко распространенного промышленного стандарта SAE J1939, с интерфейсом для систем генерации энергии (PGI), обеспечивающим снижение выбросов, гарантирует более высокую скорость обмена данными и непревзойденные возможности по обнаружению сбоев.

Сапун картера запатентованный Cummins регулируемый сапун с импактором и фильтр-коагулятор удаляют вредные выбросы в соответствии с нормативными требованиями, дополнительным преимуществом является удаление капель масла и масляного тумана, что обеспечивает поддержание окружающего пространства в чистоте.

Снижение эксплуатационных расходов увеличенные интервалы замены масла и масляного фильтра.

Обслуживание и техническая поддержкадля изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!