Дизельный привод генераторов серии QSX15

Дизельные двигатели серии QSX15

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 320-500 400-625
Основная мощность 291-450 364-563

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Революция в генерации энергии с использованием дизельных двигателей.

Двигатель серии QSX15 демонстрирует непревзойденную мощность и эффективность при компактных размерах. Это первый 24-клапанный дизельный двигатель большой мощности с двойным верхним распредвалом. В конструкции используется на 30% меньше деталей, чем в сравнимых дизельных двигателях, а для большей надежности при высокой выходной мощности конструкция разработана так, чтобы устранить внешние линии для смазочного масла, охладителя и топлива.

Двигатель идеально подходит как для открытой установки, так и для установки в закрытых пространствах, для использования в стационарном или мобильном оборудовании, он может быть настроен для соответствия рабочему циклу или условиям эксплуатации любой генераторной установки. 

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSX15-G9 60 563 / 450 625 / 500 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSX15-G9 XPI (1).pdf
QSX15-G4 50 409 / 327 450 / 360 1500 Дизельное топливо 4g TA Luft
QSX15-G6 50 455 / 364 500 / 400 1500 Дизельное топливо 4g TA Luft
QSX15-G4 60 445 / 355 500 / 400 1800 Дизельное топливо 4g TA Luft
QSX15-G8 60 450 / 360 500 / 400 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSX15-G8 XPI.pdf
QSX15-G6 60 450 / 360 500 / 400 1800 Дизельное топливо 4g TA Luft
QSX15-G7 60 513 / 410 563 / 450 1800 Дизельное топливо Не регламентируется
QSX15-G8 50 500 / 400 550 / 440 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSX15-G8 XPI (1).pdf
QSX15-G11 50 364 / 291 400 / 320 1500 Дизельное топливо 2g TA Luft
QSX15-G11 60 398 / 318 438 / 350 1800 Дизельное топливо 2g TA Luft
QSX15-G12 50 409 / 327 450 / 360 1500 Дизельное топливо 2g TA Luft
QSX15-G12 60 455 / 364 500 / 400 1800 Дизельное топливо 2g TA Luft
QSX15-G13 50 455 / 364 500 / 400 1500 Дизельное топливо 2g TA Luft
QSX15-G13 60 511 / 409 563 / 450 1800 Дизельное топливо 2g TA Luft
QSX15-G14 60 398 / 318 438 / 350 1800 Дизельное топливо 1g TA Luft
QSX15-G15 60 455 / 364 500 / 400 1800 Дизельное топливо 1g TA Luft
QSX15-G16 50 500 / 400 550 / 440 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, 1g TA Luft

Турбокомпрессор Holset HX82 - конструкция с регулятором давления обеспечивает оптимизацию параметров работы во всем диапазоне значений крутящего момента, с улучшением приемистости.

Конструкция с интегрированными блоками - встроенные контуры для жидкостей избавляют от необходимости использования шлангов и устраняют потенциальные возможности появления утечек.

Впрыск топлива под высоким давлением - возможность впрыска топлива под давлением более 1,900 бар (28,000 фунтов/кв.дюйм) для более экологичного и эффективного сгорания.

Головка цилиндров с 24клапанами 4 клапана на цилиндр для большей мощности и лучшей приемистости.

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки изделий входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой устоновки. Все компоненты специально разрабатываются и тщательно испытываются для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!