Дизельный двигатель привода генератора серии QST30

Дизельный двигатель серии QST30

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 800-1000 1000-1250
Основная мощность 728-910 910-1138

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Смешанные нагрузки Железные дороги Динамические/вращающиеся ИБС Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Проверенная производительность в круглосуточном режиме.

Совмещая в себе новейшую электронику и высококлассные технические решения, двигатели серии QST30 Quantum обеспечивают исключительную производительность, более высокие значения мощности и крутящего момента при более компактных размерах, в сравнении с большинством конкурентов.

Этот двигатель задает стандарты мощности и надежности, в его конструкции используются поршни из ковкого чугуна, выдерживающие более высокое давление в цилиндрах, что обеспечивает большую прочность и долговечность двигателя и позволяет увеличить срок его службы до капитального ремонта.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QST30-G5 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QST30-G5 ATA.pdf
QST30-G3 50 910 / 728 1000 / 800 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QST30-G3_0.pdf
QST30-G4 50 1000 / 800 1100 / 880 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QST30G4_ATA.pdf
QST30-G3 60 1029 / 823 1125 / 900 1800 Дизельное топливо Не регламентируется QST30-G3_1.pdf
QST30-G4 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 Дизельное топливо Не регламентируется QST30G4_ATA_3.pdf

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки изделий входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой устоновки. Все компоненты специально разрабатываются и тщательно испытываются для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Электронная топливная система и система управления Quantum Электронная система серии Quantum обеспечивает исключительную производительность, эффективность работы двигателя и его диагностики. Электронные топливные насосы обеспечивают впрыск топлива под давлением до 1100 бар, и позволяют избавиться от необходимости регулировки механических связей.

Система турбонаддува Holset HX82 более эффективно использует энергию выхлопных газов, за счет чего достигается улучшение качества выбросов и снижение расхода топлива.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!