Дизельный привод генератора серии QSL9

Дизельный двигатель серии QSL9

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 200-300 250-375
Основная мощность 180-284 225-344

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Интеллектуальная мощь.

Обладая исключительной мощностью и эффективностью, двигатели этой серии справляются с самыми сложныи рабочими условиями и демонстрируют лучшую экономию топлива, лучшие показатели холодного пуска и меньший уровень шума при работе.

Конструкция двигателя включает в себя топливную систему высокого давления аккумуляторного типа, обеспечивающую лучшие эксплуатационные показатели, полнофункциональную электронную систему управления для тонкой настройки двигателя, а также нетребовательный к техническому обслуживанию фильтр, сводящий к минимуму продолжительность простоя.

Современная платформа QSL уже соответствует требованиям в отношении выбросов Tier 3/Stage IIIA при 1500 и 1800об/мин, и в 2015 г. она будет доработана для приведения в соответствие с требованиями стандарта Tier 4i.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSL9-G5 50 300 / 240 330 / 264 1500 Дизельное топливо 4g TA Luft PDF
QSL9-G5 60 344 / 275 375 / 300 1800 Дизельное топливо 4g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263 / 210 288 / 230 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС, Stage IIIA ЕС PDF
QSL9-G3 60 227 / 284 313 / 250 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС, Stage IIIA ЕС, 2g TA Luft PDF
QSL9-G2 50 225 / 180 250 / 200 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС PDF
QSL9-G3 50 250 / 200 275 / 220 1500 Дизельное топливо Tier 3 АООС, Stage IIIA ЕС, 2g TA Luft PDF
QSL9-G4 50 275 / 220 300 / 240 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС PDF
QSL9-G7 50 300 / 240 330 / 264 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС, 2g TA Luft PDF
QSL9-G2 60 263 / 210 288 / 230 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС PDF
QSL9-G3 60 284 / 227 313 / 250 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС, Stage IIIA ЕС PDF
QSL9-G4 60 313 / 250 344 / 275 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС, Stage IIIA ЕС PDF
QSL9-G8 60 313 / 250 344 / 275 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 4i АООС, 2g TA Luft PDF
QSL9-G7 60 344 / 275 375 / 300 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС, Stage IIIA ЕС, 2g TA Luft PDF
QSL9-G9 60 313 / 250 344 / 275 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 4F АООС, 2g TA Luft PDF

Топливная система аккумуляторного типа и элементы управления - топливная система высокого давления аккумуляторного типа Bosch позволяет оптимизировать эксплуатационные показатели двигателя, для эффективной интеграции и обеспечения усовершенствованных вариантов диагностики и программирования.

Турбонаддув Holset HX40 - оптимизация работы во всем диапазоне мощности и улучшение чувствительности.

Конструкция с интегрированными блоками - встроенные контуры для жидкостей избавляют от необходимости использования шлангов и устраняют потенциальные возможности появления утечек.

Головка цилиндров с 24клапанами 4 клапана на цилиндр для большей мощности и лучшей приемистости.

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки изделий входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой установки. Каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!