Дизельный привод генератора qsk95

Дизельный двигатель серии QSK95

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 3000-3500 2680-4375
Основная мощность 2680-3750 3000-3750

Области применения

Арендные Веб-сайт видороликов Железные дороги Динамические/вращающиеся ИБС Резервные установки Основная мощность Смешанные нагрузки Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность

Общие сведения:

Привод генератора QSK95 обеспечивает гораздо большую мощность для систем генерирования энергии. Двигатель QSK95 - один из самых передовых двигателей, предназначенных для применения конечными пользователями, отличающийся более экологичной работой и повышенной эффективностью. Двигатель оснащен передовой технологией впрыска топлива, которая обеспечивает ускоренную подачу мощности, а в сочетании с четырехступенчатой системой турбонаддува способствует повышению переходных характеристик. В результате привод генератора QSK95 демонстрирует лучшие в своем классе переходные характеристики, соответствующие стандартам ISO G3.

Выходная мощность 16 цилиндров двигателя QSK95 составляет свыше 5050 л. с. (3767 кВт), что превосходит другие двигатели с большим количеством оборотов. Что касается уровня выбросов и удельной мощности, двигатель QSK95 намного опережает более крупные двигатели со средним числом оборотов и сопоставимой мощностью. Конечные пользователи генераторных установок оценят экономическую эффективность и высокую надежность двигателя QSK95.

Компактная конструкция двигателя QSK95 делает его более удобным в обслуживании, чем другие двигатели того же класса, поскольку все основные компоненты систем охлаждения, масла и топливной системы монтируются снаружи двигателя, где к ним можно быстро получить доступ.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSK95-G2 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 Дизельное топливо Не регламентируется QSK95G2.pdf
QSK95-G4 50 3000 / 3750 2680 / 3350 Дизельное топливо QSK95G4.pdf
QSK95-G5 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 Дизельное топливо 2g TA Luft QSK95G5.pdf
QSK95-G9 60 3750 / 3000 4375 / 3500 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK95G9.pdf
QSK95-G10 50 3350 / 2680 3750 / 3000 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK95G10.pdf

Турбонаддувные агрегаты CTT (Cummins Turbo Technologies) HE800 - четыре турбонаддувных агрегата более эффективно используют энергию выхлопных газов , что способствует снижению выбросов и минимальному потреблению топлива.

Система охлаждения с 2 насосами и 2 контурами (2P2L) - обеспечивает увеличение удельной мощности, соответствуя при этом требованиям по уровню выбросов.

Модульная топливная система высокого давления аккумуляторного типа (MCRS) - более высокое давление топлива в сравнении с другими двигателями EPA Tier 2 обеспечивает улучшенное смесеобразование, что позволяет снизить уровень выбросов в цилиндрах.

Топливный насос высокого давления с фильтром - надежный насосный элемент с давлением 2500 бар, оснащенный фильтром, который обеспечивает подачу чистого масла в смазочный насос, а сигнализатор давления контролирует надлежащий уровень предпусковой смазки.

Комбинированный подкачивающий и топливоперекачивающий насос (электронный) - обеспечивает быструю подкачку в топливной системе низкого давления, сводит к минимуму расход топлива через фильтры и повышает возможности фильтрации, уменьшая всплески расхода топлива.

Комплексная конструкция двигателей для генераторов - каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-4F и Tier-3 еще до наступления нормативного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage V;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, как при наличии в конструкции систем нейтрализации выхлопных газов Cummins, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями, так и при их отсутствии.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!