Двигатель привода генератора qsk78

Дизельный двигатель серии QSK78

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 2400-2500 3000-3125
Основная мощность 2200-2335 2750-2920

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Динамические/вращающиеся ИБС Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Двигатели для приводов генераторов серии QSK78 обеспечивают оптимальное сочетание производительности и эффективности. Этот V-образный 18-цилиндровый двигатель мощностью 4060 л.с. (3028 кВт механической мощности) объединяет в себе лучшие характеристики  серии QSK, включая современную технологию сжигания топлива и надежные компоненты.

Конструкция этого двигателя включает в себя полнофункциональную топливную систему высокого давления (HPI-PT), благодаря которой достигается исключительная эффективность использования топлива и соответствие требованиям стандартов в отношении выбросов Tier 2 и 2gTA Luft. В электронном модуле управления CM2250 предусмотрен интерфейс для систем генерации энергии (PGI) - коммуникационная сеть на базе локальных контроллеров, широко распространенного промышленного стандарта SAE J1939, и современная система защиты двигателя, благодаря которым обеспечивается более высокая скорость обмена данными и непревзойденные возможности по обнаружению неполадок.

Помимо этого, в комплект поставки двигателя QSK78 могут включаться опциональные системы, такие как ELIMINATOR™, CENTINEL™ и Prelub™, помогающие существенно сократить продолжительность простоя для выполнения стандартного технического обслуживания.

На каждый двигатель QSK78 распространяется базовая гарантия Cummins, которая представляет собой один из самых всеобъемлющих и простых планов в отрасли.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
QSK78-G8 60 2920 / 2335 3125 / 2500 1800 Дизельное топливо Не регламентируется
QSK78-G9 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
QSK78-G15 50 2750 / 2200 3000 / 2400 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС

Турбонаддув CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 - более эффективное использование энергии выхлопных газов для улучшения качества выбросов и снижения расхода топлива.

Цельнолитые поршни из ковкого чугуна - конструкция и материал поршней этого типа гарантируют большую эффективность и долговечность двигателя. Снижается стук поршней и повышается отдача мощности.

Система впрыска топлива под высоким давлением - впрыск топлива под высоким пиковым давлением обеспечивает его оптимальное сгорание с низким уровнем выбросов и повышает экономичность. Система впрыска HPI обеспечивает "мягкое" начало впрыска для снижения уровня шума при сгорании.

Низкотемпературная система доохлаждения - двухконтурная охладительная система с двумя насосами (2P2 л), с 2 отдельными контурами охлаждения, благодаря которой увеличивается долговечность двигателя и улучшаются показатели экономии топлива.

Комплексная конструкция двигателей для генераторов - каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-4F и Tier-3 еще до наступления нормативного срока;
  • первым производителем, представившим дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage Stage V  на европейском рынке;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!