Дизельный двигатель привода генератора серии QSK60

Дизельный двигатель серии QSK60

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 1500-2200 1875-2750
Основная мощность 1360-1825 1700-2281

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Смешанные нагрузки Железные дороги Динамические/вращающиеся ИБС Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Непревзойденная производительность и долговечность.

Двигатели этой серии, совмещая в себе новейшую электронику и современные технические решения, выводят генерацию электроэнергии на новый уровень. Масштабные исследования и разработки позволили создать усовершенствованную методику сжигания топлива, обеспечивающую практически бездымную работу двигателя и его соответствие строгим европейским требованиям в отношении выбросов, а также требованиям EPA-MOH. 

Двигатель рассчитан на продолжительный срок службы, его наработка до капитального ремонта составляет более 20,000 часов, новая компоновка компонентов задает новый стандарт экономичной работы.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSK60-G10 60 2125 / 1700 2344 / 1875 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС, 2g TA Luft QSK60G10.pdf
QSK60-G12 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС, 2g TA Luft QSK60G12UR_0.pdf
QSK60-G6 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK60G6HPI.pdf
QSK60-G14 60 2250 / 1800 2750 / 2200 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK60G14.pdf
QSK60-G7 50 1875 / 1500 2000 / 1600 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QSK60G7.pdf
QSK60-G3 50 1875 / 1500 2000 / 1600 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QSK60G3_0.pdf
QSK60-G4 50 2031 / 1625 2250 / 1800 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QSK60G4.pdf
QSK60-G13 50 2000 / 1600 2500 / 2000 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QSK60G13.pdf
QSK60-G6 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Дизельное топливо Не регламентируется QSK60G6HPI_0.pdf
QSK60-G7 60 2281 / 1825 2500 / 2000 1800 Дизельное топливо Не регламентируется QSK60G7_0.pdf
QSK60-G10 50 1700 / 1360 1875 / 1500 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС, 2g TA Luft QSK60G10_0.pdf
QSK60-G12 50 1825 / 1460 2000 / 1600 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС, 2g TA Luft QSK60G12UR.pdf
QSK60-G11 50 2000 / 1600 2250 / 1800 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС, 2g TA Luft QSK60G11UR.pdf
QSK60-G11 50 2000 / 1600 2250 / 1800 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QSK60G11UR_0.pdf

Топливный насос высокого давления, модульная топливная система аккумуляторного типа и самая современная встроенная электронная система управления обеспечивают исключительную производительность, эффективность работы двигателя и его диагностики. Электронные топливные насосы обеспечивают впрыск топлива под давлением до 1600 бар, и позволяют избавиться от необходимости регулировки механических связей. В конструкции новой модульной топливной системы аккумуляторного типа используется электрический подкачивающий насос, встроенный в головку выносного топливного фильтра 1й ступени.
Питание на этот насос подается от  модуля управления двигателем, управление насосом также осуществляет этот модуль. Топливные фильтры 2й ступени установлены на двигателе.

В системах турбонаддува CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83 используется энергия выхлопных газов, благодаря чему уменьшается количество вредных выбросов и расход топлива.

Низкотемпературная система доохлаждения  с двумя насосами и двумя циклами (2P2L)

Цельнолитые поршни из ковкого чугуна –  - конструкция высокой прочности обеспечивает исключительную долговечность.

Комплексная конструкция двигателей для генераторов - каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!