Дизельный двигатель привода генератора серии QSK38

Дизельный двигатель серии QSK38

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 880-1250 1100-1563
Основная мощность 800-1125 1000-1406

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Смешанные нагрузки Железные дороги Динамические/вращающиеся ИБС Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Высокая мощность и производительность под полным контролем.

QSK38 - ´это V-образный 12-цилиндровый двигатель с рабочим объемом 38 л. В серии Quantum используется новейшая электроника и применяются высококлассные технические решения, что обеспечивает исключительную произвдительность, надежность и универсальность при их эксплуатации в составе систем резервного, основного и непрерывного энергоснабжения.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSK38-G5 60 1206 / 965 1450 / 1160 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK38-G5.pdf
QSK38-G4 60 1406 / 1125 1563 / 1250 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK38-G4.pdf
QSK38-G1 50 1000 / 800 1100 / 880 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK38-G1.pdf
QSK38-G2 50 1135 / 908 1250 / 1000 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK38-G2.pdf
QSK38-G3 50 1275 / 1020 1400 / 1120 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK38-G3.pdf
QSK38-G5 50 1275 / 1020 1400 / 1120 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK38-G5_0.pdf

Топливный насос высокого давления, модульная топливная система аккумуляторного типа и самая современная встроенная электронная система управления обеспечивают исключительную производительность, эффективность работы двигателя и его диагностики. Электронные топливные насосы обеспечивают впрыск топлива под давлением до 1600 бар, и позволяют избавиться от необходимости регулировки механических связей. В конструкции новой модульной топливной системы аккумуляторного типа используется электрический подкачивающий насос, встроенный в головку выносного топливного фильтра 1й ступени и управляемый электронным модулем управления двигателя. Топливные фильтры 2й ступени установлены на двигателе.

Система турбонаддува CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82/HX83/HE851 turbo-chargingобеспечивает более эффективное использование энергии выхлопных газов для улучшения качества выбросов и снижения расхода топлива.

Низкотемпературная система доохлаждения - двухконтурная, с двумя насосами (2P2л) Цельнолитые поршни из ковкого чугуна - высокая прочность гарантирует непревзойденную долговечность.

Комплексная конструкция двигателей для генераторов - каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!