Дизельный двигатель привода генератора серии QSK23

Дизельный двигатель серии QSK23

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 600-800 750-1000
Основная мощность 525-727 660-909

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Смешанные нагрузки Железные дороги Динамические/вращающиеся ИБС Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Высокая производительность для тяжелых условий.

Серия QSK23 разрабатывалась с учетом современных и будущих конкурентных вызовов и действующих в мире нормативных требований по выбросам, одновременно с этим обеспечивая высокие показатели экономии топлива и энергоэффективности.

Этот шестицилиндровый двигатель имеет рядную конфигурацию, что нетипично при столь высокой выходной мощности, отличается меньшей длиной и шириной, что облегчает установку и доступ к нему, а меньшее количество деталей повышает его надежность и увеличивает расчетный срок службы до капитального ремонта до 20,000 часов.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSK23-G2 50 750 / 600 810 / 650 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QSK23G2.pdf
QSK23-G2 60 865 / 690 950 / 760 1800 Дизельное топливо Не регламентируется QSK23G2_0.pdf
QSK23-G3 50 810 / 648 900 / 720 1500 Дизельное топливо Не регламентируется QSK23G3.pdf
QSK23-G3 60 909 / 727 1000 / 800 1800 Дизельное топливо Не регламентируется QSK23G3_0.pdf
QSK23-G5 60 739 / 591 813 / 650 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK23G5.pdf
QSK23-G6 60 852 / 682 938 / 750 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK23G6.pdf
QSK23-G7 60 909 / 727 1000 / 800 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK23G7.pdf
QSK23-G5 50 660 / 525 750 / 600 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK23G5_0.pdf
QSK23-G8 50 750 / 600 825 / 660 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK23G8.pdf
QSK23-G9 50 810 / 648 900 / 720 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK23G9.pdf

В конструкции QSK23 используется система впрыска топлива под высоким давлением Cummins HPI PT с полнофункциональной электроникой. Топливная система HPI PT управляется контроллером системы управления с регулятором для приводов генераторов, устанавливаемым отдельно от двигателя, на панели управления генератора. В системе управления Quantum предусмотрена отдельная панель, включающая в себя интерфейс взаимодействия с топливной системой HPI-PT и комплект защиты двигателя, значительно расширяющая возможности пользователя, позволяющая ему использовать экономичные альтернативные варианты конструкции систем управления и все преимущества полнофункциональной электроники.

Система турбонаддува CTT (Cummins Turbo Technologies) HX82 более эффективно использует энергию выхлопных газов, за счет чего достигается улучшение характеристик выбросов и снижение расхода топлива.

Охлаждение воздуха наддува - для снижения температуры впускного коллектора, а также для обеспечения соответствия требованиям в отношении нижних предельных значений выбросов, в двигателе QSK23 необходимо использовать воздуховоздушный теплообменник или охладитель воздуха наддува.

Конструкция со встроенной системой CoolPac - в комплект поставки изделий входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой устоновки. Все компоненты специально разрабатываются и тщательно испытываются для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для двигателей приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!