Дизельный двигатель привода генератора серии QSK19

Дизельный двигатель серии QSK19

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 550-600 688-750
Основная мощность 500-550 625-688

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Смешанные нагрузки Железные дороги Динамические/вращающиеся ИБС Добыча и дробление угля Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Высокая производительность для тяжелых условий.

Двигатели для приводов генераторов Cummins серии QSK19. QSK19 - это рядный 6-цилиндровый двигатель рабочим объемом 19 л. В серии Quantum используется новейшая электроника и применяются высококлассные технические решения, что обеспечивает исключительную произвдительность, надежность и универсальность при их эксплуатации в составе систем резервного, основного и непрерывного энергоснабжения.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSK19-G4 60 625 / 500 688 / 550 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK19G4.pdf
QSK19-G5 60 688 / 550 750 / 600 1800 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK19G5.pdf
QSK19-G4 50 650 / 520 715 / 572 1500 Дизельное топливо Tier 2 АООС QSK19G4_0.pdf

Топливный насос высокого давления, модульная топливная система аккумуляторного типа и самая современная встроенная электронная система управления обеспечивают исключительную производительность, эффективность работы двигателя и его диагностики. Электронные топливные насосы обеспечивают впрыск топлива под давлением до 1600 бар, и позволяют избавиться от необходимости регулировки механических связей. В конструкции новой топливной системы аккумуляторного типа используется электрический насос, встроенный в головку выносного топливного фильтра 1 ступени.
Питание на этот насос подается от  модуля управления двигателем, управление насосом также осуществляет этот модуль. Топливные фильтры 2й ступени установлены на двигателе.

Система турбонаддува CTT (Cummins Turbo Technologies) HX83 более эффективно использует энергию выхлопных газов, за счет чего достигается улучшение характеристик выбросов и снижение расхода топлива.

Охлаждение воздуха наддува для снижения температуры впускного коллектора, а также для обеспечения соответствия требованиям в отношении нижних предельных значений для выбросов, в двигателе QSK19 необходимо использовать воздуховоздушный теплообменник или охладитель воздуха наддува.

Цельнолитые поршни из ковкого чугуна –  - конструкция высокой прочности обеспечивает исключительную долговечность.

Комплексная конструкция двигателей для генераторов - каждый компонент специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!