Дизельный привод генератора серии NT855

Дизельные двигатели серии NT855

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 280-350 350-438
Основная мощность 256-320 320-400

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Исключительная эффективность

Двигатели серии NT855 были разработаны на основе серии, зарекомендовавшей себя за миллионы часов работы в наиболее требовательных системах по всему миру. При их проектировании в конструкции был предусмотрен впрыск топлива под более высоким давлением, переработана конструкция верхней части, поршней, коленвала и распредвала. Зубчатая передача с цилиндрическими шестернями с высоким коэффициентом перекрытия позволяет избежать излишних осевых нагрузок и снизить уровень шума.

Как и в случае с другими изделиями семейства NT, среди множества преимуществ этого двигателя можно перечислить эффективность использования топлива, низкий расход масла, большую продолжительность надежной работы, высокую мощность и долговечность.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
NT855-G6 50 320 / 256 350 / 280 1500 Дизельное топливо Не регламентируется NT855G6.pdf
NTA855-G4 50 365 / 292 400 / 320 1500 Дизельное топливо Не регламентируется NTA855G4.pdf
NT855-G6 60 325 / 260 356 / 285 1800 Дизельное топливо Не регламентируется NT855G6_0.pdf
NTA855-G3 60 400 / 320 438 / 350 1800 Дизельное топливо Не регламентируется

Блок цилиндров из легированного чугуна со съемными мокрыми гильзами.

Головки цилиндров из легированного чугуна. Каждая головка на два цилиндра. Высверленная линия подачи топлива и обратная топливная линия. Устойчивые к коррозии сменные вкладыши клапанов. Сменные направляющие втулки клапанов и крейцкопфа.

Гильзы цилиндров - сменные мокрые гильзы рассеивают тепло быстрее в сравнении с сухими, и легко заменяются без необходимости рассверливания блока.

Топливная система - саморегулирующаяся система Cummins. Встроенный центробежный регулятор с двумя противовесами обеспечивает защиту от превышения оборотов независимо от основного регулятора. Топливные инжекторы с приводом от распредвала обеспечивают впрыск точного количества топлива в нужные моменты. Два навинчиваемых топливных фильтра

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки изделий входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой установки. Все компоненты специально разрабатываются и тщательно испытываются для использования в приводах для генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!