Дизельный привод генераторов серии B

Дизельный двигатель серии В в механическом исполнении

Частота (Гц) 60 50
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 35-136 44-170
Основная мощность 32-124 40-155

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Маленький двигатель - большие возможности

Двигатель серии В обладает небольшими размерами, малым весом и экономичностью. Его конструкция включает в себя прямой впрыск топлива для более чистой, тихой и экономичной работы. Он отличается исключительной простотой установки, эксплуатации и технического обслуживания. Регулировка зазора клапанов требуется только после 2,000 часов работы, что вдвое преышает отраслевой стандарт.

Все двигатели этой серии характеризуются надежной работой при эксплуатации в сложных условиях и демонстрируют превосходную экономию топлива, стабильную работу системы охлаждения, низкий уровень шума, легкий вес, высокую производительность на литр топлива и первоклассную надежность.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
4BT3.3-G5 60 45 / 36 50 / 40 Дизельное топливо Tier 4i АООС 4bt33g5.pdf
4BTAA3.3-G7 60 68 / 55 75 / 60 Дизельное топливо Tier 3 АООС
6BTA5.9-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
6BTAA5.9-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
6BTA5.9-G6 60 114 / 91 125 / 100 1800 Дизельное топливо Не регламентируется 6BTA5-9-G6.pdf
6BTAA5.9-G6 60 153 / 123 169 / 135 1800 Дизельное топливо Не регламентируется
6BTAA5.9-G7 50 155 / 124 170 / 136 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
4BTAA3.3-G12 60 73 / 58 76 / 61 Дизельное топливо Tier 3 АООС 4BTAA3.3-G12.pdf
4BTAA3.3-G13 50 63 / 51 65 / 52 Дизельное топливо Не регламентируется 4BTAA3.3-G13.pdf
4BTAA3.3-G14 50 63 / 48 66 / 53 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС 4BTAA3.3-G14.pdf
4BTAA3.3-G15 50 50 / 40 55 / 44 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС 4BTAA3.3-G15.pdf
4BTAA3.3-G16 50 40 / 32 44 / 35 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС 4BTAA3.3-G16.pdf
4BTAA3.3-G17 60 56 / 45 63 / 50 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС 4BTAA3.3-G17.pdf
4BTAA3.3-G18 60 45 / 36 50 / 40 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС 4BTAA3.3-G18.pdf

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки двигателя входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой установки.

Привод с одним поликлиновым ремнем для вентилятора, генератора и водяного насоса, с автоматическим регулированием натяжения для сведения к минимуму объемов технического обслуживания.

Насос системы впрыска топлива Stanadyne DB4 включает в себя высокотехнологичный механизм, обеспечивающий надежный пуск двигателя в холодном состоянии.

Навинчиваемый топливный фильтр и полнопоточный фильтр смазочного масла.

Турбокомпрессор Holset HX30, установленный в верхней части двигателя для увеличения мощности, экономии топлива и снижения количества дыма и уровня шума.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!