привод генератора 6ltaa9.5

Дизельный двигатель серии L9.5

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 240-280 300-350
Основная мощность 217-256 272-320

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Двигатели Cummins® 6LTAA9.5 переводят энергоэффективность и универсальность дизельных двигателей средней категории на совершенно новый уровень. Этот двигатель имеет 24-клапанную конструкцию, с инжекторами большего расхода, что обеспечивает ему один из самых высоких показателей весовой удельной мощности в своем классе. Двигатель оборудован стандартной электронной системой управления, благодаря которой повышается стабильность оборотов и улучшается приемистость в переходных режимах. При этом, двигатель 6LTAA9,5 обеспечивает лучшую экономию топлива и меньшее количество дыма, чем другие представители этого класса.

Когда для вашего дела нужна мощь, ничто не способно заменить ее. Cummins 6LTAA9.5 - это надежный, эффективный и долговечный двигатель, позволяющий решать самые сложные задачи, связанные с генерацией энергии в любом регионе мира.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
6LTAA9.5-G1 50 320 / 256 350 / 280 1500 Дизельное топливо Не регламентируется 6LTAA9-5-G1.pdf
6LTAA9.5-G1 60 313 / 250 344 / 275 1800 Дизельное топливо Не регламентируется 6LTAA9-5-G1_0.pdf
6LTAA9.5-G3 50 272 / 217 300 / 240 1500 Дизельное топливо Не регламентируется 6LTAA9-5-G3.pdf
6LTAA9.5-G3 60 284 / 227 313 / 250 1800 Дизельное топливо Не регламентируется 6LTAA9-5-G3_0.pdf

Улучшенная энергоэффективность - конструкция с 24 клапанами и инжектор с большим расходом обеспечивают один из максимальных показателей весовой удельной мощности в своем классе.

Турбокомпрессор CTT (Cummins Turbo Technologies) Holset - 400 and 500 турбокомпрессор с неизменяемой геометрией для увеличения мощности, экономии топлива, уменьшения количества дыма и снижения уровня шума.

Топливная система Bosch P7100 - современный механический насос впрыска топлива для эффективной работы в сложных условиях.

Блок управления с электронным регулятором - электронное управление для стабилизации оборотов и повышения надежности двигателя

Большие интервалы между циклами технического обслуживания - 400-часовой интервал между циклами технического обслуживания позволяет максимально увеличить время бесперебойной работы оборудования и снизить общие затраты на обслуживание.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-4F и Tier-3 еще до наступления нормативного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage V;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

За более подробной информацией о гарантии на ваше изделие, или об условиях нашей гарантии, обратитесь к ближайшему дистрибьютору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!