Дизельный привод генератора серии KTA38

Дизельный привод серии KTA38

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 800-1020 1000-1276
Основная мощность 728-928 910-1160

Области применения

Добыча и дробление угля Динамические/вращающиеся ИБС Смешанные нагрузки Веб-сайт видороликов Нефтегазовая промышленность Основная мощность Железные дороги Арендные Резервные установки

Общие сведения:

Высокоэффективная энергия премиум-класса.

Иключительную репутацию наших приводов, предоставляющих высокоэффективное энергообеспечение даже в самых суровых условиях эксплуатации, поддерживает новейшая линейка приводов KTA, оснащенная рубашкой с водяным доохлаждением. Встроенная система управления фазами газораспределения обеспечивает оптимальную синхронизацию двигателя при любых сочетаниях нагрузок и температуры окружающей среды, улучшает показатели холодного пуска и снижает расход топлива при низких нагрузках, что существенно повышает эффективность двигателя.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
KTA38-G3 50 910 / 728 1000 / 800 1500 Дизельное топливо Не регламентируется kta38g3_2.pdf
KTA38-G3 60 1025 / 820 1125 / 900 1800 Дизельное топливо Не регламентируется kta38g3_3.pdf
KTA38-G4 60 1138 / 910 1250 / 1000 1800 Дизельное топливо Не регламентируется KTA38G4.pdf
KTA38-G5 50 1000 / 800 1100 / 880 1500 Дизельное топливо Не регламентируется KTA38G5.pdf
KTA38-G9 50 1125 / 900 1250 / 1000 Не регламентируется
KTA38-G14 50 1029 / 823 1132 / 906 Не регламентируется KTA38G14.pdf
KTA38-G14 60 1160 / 928 1276 / 1020 Не регламентируется KTA38G14_0.pdf

Доохладитель В конструкцию двигателей включены доохладители большой производительности, в которых охлаждающая вода отделена от рубашки двигателя. Подобное решение обеспечивает снижение температуры и повышение плотности воздуха на впуске, что обеспечивает более полное сгорание и уменьшает нагрузку на двигатель, продлевая тем самым его срок службы, а также позволяет снизить уровень выбросов.

Система охлаждения Необходимо использовать систему с двумя насосами и двумя контурами; т.е. отдельный радиатор или теплообменник для охлаждения рубашки двигателя, и отдельный радиатор или теплообменник для охлаждения доохладителей. Обе охладительные системы являются независимыми. Насос охлаждающей воды для рубашки двигателя установлен на двигателе, позади крышки редуктора. Расположение водяного насоса доохладителя выбирается заказчиком. Он может быть установлен в передней части крышки редуктора. Система рубашки Cummins предусматривает стандартные соединения для ввода и вывода воды. Для удобства пользователя и упрощения подключения системы доохлаждения предусмотрены впускное соединение для насоса воды доохладителя и выпускное соединение для центральной части доохладителя.

Смазка Встроенный высокопроизводительный насос с шестеренчатым приводом обеспечивает смазку под давлением всех подшипников, и обеспечивает подачу для охлаждения поршня. При эксплуатации двигателей в качестве первичных источников питания и в составе систем непрерывного энергоснабжения, рекомендуется использовать поставляемые Cummins поддоны картера большой вместимости.

Поршни Поршни изготовлены из двух материалов - нирезиста и алюминиевого сплава,  их форма и механическая обработка поверхности обеспечивают компенсацию термического расширения, что гарантирует точность подгонки при любых температурах в ходе нормальной эксплуатации. Для быстрого отведения тепла применяется система масляного охлаждения. На поршнях предусмотрены по два компрессионных и одному маслосъемному кольцу. Для снижения вероятности кавитации на гильзах цилиндра в конструкции поршней используются смещенные штифты.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!