KTA19 Product render

Дизельный привод серии KTA19

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 440-500 550-625
Основная мощность 400-455 500-569

Области применения

Аренда (G-Drive) Основная мощность (G-Drive) Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги (G-Drive) Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность (G-Drive) Резервное энергоснабжение (G-Drive)

Общие сведения:

Превосходная износостойкость.

Модель KTA19, являющаяся одним из самых износостойких и мощных дизельных двигателей на рынке, имеет рядную конструкцию с шестью цилиндрами, которая обеспечивает превосходную эффективность сгорания и экономию топлива. Дополнительные изоляционные элементы обеспечивают более равномерную подачу охлаждающей жидкости и улучшенный контроль температуры.

Используя высоконадежное управление фазами газораспределения (STC) для обеспечения оптимальной синхронизации двигателя при любых сочетаниях нагрузок и температуры окружающей среды, эта модель предлагает улучшенные показатели холодного пуска и более низкое потребление топлива.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт Тип топлива Спецификация
KTA19-G4 50 500 / 400 550 / 440 Дизельное топливо Спецификация
KTA19-G4 60 569 / 455 625 / 500 Дизельное топливо Спецификация

Турбокомпрессор Использующий выхлопные газы турбокомпрессор Cummins Turbo technologies (CTT) устанавливается на верхней части двигателя.

Топливная система Саморегулирующаяся система Cummins PT. Встроенный центробежный регулятор с двумя противовесами обеспечивает защиту от превышения оборотов независимо от основного регулятора.

Доохладитель Доохладитель большого объема делает впускной воздух более холодным и плотным, что приводит к более эффективному сгоранию и сниженным внутренним нагрузкам, что, в свою очередь, обеспечивает более долгий срок службы.

Блок цилиндров Легированный чугун со съемными мокрыми гильзами. Крышка подшипника с опорной поперечиной обеспечивает дополнительную прочность и стабильность.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  • первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления указанного срока;
  • первым производителем, представившим в Европе дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых преимущественно уделяется  усовершенствованиям конструкции внутренней часли цилиндра, позволяющим устранить большую часть оксидов азота, углеводоров и твердых частиц еще до их формирования.

В результате, наши двигатели не только отличаются высокой экологичностью, но и сохраняют все свои эксплуатационные преимущества, без необходимости использования систем нейтрализации выхлопных газов, увеличивающих стоимость изделий и усложняющих их техническое обслуживание конечными пользователями.

Приводы генераторов

  • Двигатели средней категории (1,3 - 9 л), средней мощности (от 16 до 476 л.с.), обеспечивают возможность максимального широкого применения в рамках Tier 3, который снижает допустимое содержания оксидов азота в сравнении с Tier 2 на 38%
  • Двигатели большой мощности (11 - 15 л), от 415 до 755 л.с. для коммерческой эксплуатации
  • Двигатели высокой мощности (19 - 78 л) {от [#2:D3]} до 3700 л.с. при 1500 и 1800 об/мин, соответствуют требованиям в отношении выбросов Tier 2/Stage II благодаря конфигурации электронных компонентов, диагностической части, базовой конструкции двигателя и системы турбонаддува, силового цилиндра и топливной системы.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!