Дизельный привод генераторов со сверхнизкими выбросами серии QSB

Дизельные двигатели серии В с электронными компонентами

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 56-200 70-250
Основная мощность 50-180 63-227

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Изделия серии QSB включают в себя высокотехнологичные компоненты Cummins, обеспеивающие соответствие стандартам в отношении выбросов EPA Tier 4 и ЕС Stage IIIA.

Сооответствие изделий серии QSB этим весьма строгим стандартам в отношении выбросов достигается за счет использования в их конструкции нашей проверенной системы рециркуляции выхлопных газов с охлаждением и системы нейтрализации выхлопных газов. Обе системы специально разработаны для промышленного применения и обеспечивают высокий уровень производительности и долговечности.

Среди других функций, повышающих производительность, можно назвать топливную систему высокого давления аккумуляторного типа, обеспечивающую более эффективное использование топлива, низкий уровень шума и снижение уровня выбросов. Система фильтрации воздуха Cummins Direct Flow, размеры которой на 35 меньше, чем у радиальных воздушных фильтров, обеспечивает повышенную эффективность фильтрации. В двигателе также установлена система вентиляции картера с использованием высокоэффективного фильтра-коагулятора, что позволяет добиться более чистой эксплуатации. Cummins сочетает в своих изделиях полнофункциональную электронную систему Quantum, осуществляющую управление всеми компонентами для формирования полностью интегрированной системы, демонстрирующей впечатляющую надежность и долговечность, и большие интервалы между циклами технического обслуживания - все, чего вы могли бы ожидать от лидера отрасли и изделия, соответствующего требованиям Tier 4.

Все это дополняет лучшая служба поддержки в отрасли.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация Спецификация
QSB5-G1 50 63 / 50 70 / 56 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС QSB5G1.pdf
QSB5-G1 60 69 / 55 75 / 60 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G1_0.pdf
QSB5-G2 50 72 / 58 80 / 64 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G2.pdf
QSB5-G2 60 81 / 65 88 / 70 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G2_0.pdf
QSB5-G3 50 82 / 66 90 / 72 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G3.pdf
QSB5-G3 60 90 / 72 100 / 80 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G3_0.pdf
QSB5-G8 60 91 / 73 100 / 80 1800 Дизельное топливо EPA Tier 4i, ЕМС Stage IIIA
QSB5-G4 50 91 / 73 100 / 80 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G4.pdf
QSB5-G4 60 103 / 82 113 / 90 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G4_0.pdf
QSB5-G9 60 114 / 90 125 / 100 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 4i АООС
QSB5-G5 50 100 / 80 110 / 88 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G5.pdf
QSB5-G5 60 113 / 90 125 / 100 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G5_0.pdf
QSB5-G6 50 136 / 109 150 / 120 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G6.pdf
QSB5-G6 60 141 / 113 156 / 125 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB5G6_0.pdf
QSB7-G3 50 150 / 120 175 / 140 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB7G3.pdf
QSB7-G3 60 170 / 136 188 / 150 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB7G3_0.pdf
QSB7-G4 50 180 / 144 200 / 160 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB7G4.pdf
QSB7-G4 60 200 / 160 220 / 176 1800 Дизельное топливо Tier 3 АООС, Stage IIIA ЕС QSB7G4_0.pdf
QSB7-G5 50 200 / 160 220 / 176 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB7G5.pdf
QSB7-G5 60 225 / 180 250 / 200 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС QSB7G5_0.pdf
QSB7-G6 50 200 / 160 220 / 176 1500 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 3 АООС
QSB7-G6 60 225 / 180 250 / 200 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 4i АООС
QSB7-G8 60 170 / 136 188 / 150 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 4F АООС
QSB7-G9 60 227 / 180 250 / 200 1800 Дизельное топливо Stage IIIA ЕС, Tier 4F АООС

Низкое содержание вредных выбросов в выхлопных газах в последнем поколении двигателей, сертифицированных по Tier 4 Final, количество выбросов снижено за счет эффективного сжигания топлива, что позволяет устранить большинство вредных компонентов у источника их появления. Система селективного каталитического восстановления снижает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах до еще более низкого уровня, для обеспеченния соответствия требованиям стандартов Tier4. В двигателях серии QSB7, соответствующих требованиям Tier 4 Interim, используются сажевые фильтры

Прямоточный воздушный фильтр занимает на 35% меньше места в сравнении с обычными воздушными фильтрами двигателей, при той же эффективности фильтрации.

Полнофункциональные электронные элементы управления позволяют оптимизировать работу двигателя и получать критически важную информацию для контроля затрат, снижения объемов технического обслуживания и эффективной интеграции с другими компонентами.

Нетребовательный к обслуживанию топливный фильтр топливный фильтр включает в себя встроенный сепаратор воды и датчик наличия воды в топливе; срок службы фильтра составляет 500-часов, а его замена не представляет сложности и осуществляется через верхнюю часть, с использованием стандартных фильтрующих элементов Fleetguard.

Интегрированная конструкция каждый компонент (двигатель., система нейтрализации выхлопных газов и блок очистки воздуха) специально разработан и тщательно испытан специально для использования в приводах генераторов, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надежность.

Обслуживание и техническая поддержкаt  для двигателей  приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Для защиты здоровья людей и сохранения природных ресурсов планеты, нормативы Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и регулирующих органов Европейского Союза (ЕС) на протяжении последнего десятилетия требовали снижения содержания загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, углеводороды и твердые частицы, в выбросах дизельных двигателей.

На протяжении этого времени компания Cummins Inc. занимала самую активную позицию в вопросах соблюдения этих стандартов и стала:

  •  первым производителем, представившим на рынке изделия, соответствующие требованиям EPA Tier-2 и Tier-3 еще до наступления нормативного срока;
  • первым производителем, представившим дизельные двигатели для генераторов, соответствующие требованиям ЕС Stage IIIA на европейском рынке;
  • лидером в области инновационных решений в отношении выбросов, основное внимание в рамках которых уделяется  совершенствованию конструкции внутренней части цилиндра и новейшим системам нейтрализации выхлопных газов, что позволяет устранить большую часть оксидов азота, углеводородов и твердых частиц в соответствии с требованиями ЕС Stage IIIA и EPA Tier 4.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

За более подробной информацией о гарантии на ваше изделие, или об условиях нашей гарантии, обратитесь к ближайшему дистрибьютору



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!