Дизельный привод генераторов серии C

Дизельные двигатели серии С

Частота (Гц) 50 60
Тип топлива Дизельное топливо
Применение кВт кВ·А
Резервные установки 176-200 220-250
Основная мощность 160-182 200-228

Области применения

Арендные Основная мощность Веб-сайт видороликов Сварка Смешанные нагрузки Железные дороги Добыча и дробление угля Мачты освещения Нефтегазовая промышленность Резервные установки

Общие сведения:

Проверенная технология для надежного электроснабжения.

Двигатели серии C, аналогично двигателям серии В, имеют безупречную репутацию благодаря своей надежности. Особенности конструкции этих двигателей позволяют уменьшить объемы технического обслуживания и повысить их эффективность, для обеспечения соответствия самым строгим требованиям, предъявляемым при эксплуатации генераторных установок.

Технические характеристики двигателей серии C включают в себя все, что вы могли бы ожидать от двигателей для приводов генераторов серии В, однако, благодаря рабочему объему 8.3 л и шестицилиндровой конструкции, двигатели серии обеспечивают большую мощность при эксплуатации в составе резервных, основных и базовых источников энергоснабжения.

Модель генератора Частота, Гц Основная мощность, кВ·А/кВт Резервная мощность, кВ·А/кВт об/мин Тип топлива Сертификация
6CTAA8.3-G7 50 200 / 160 220 / 176 1500 Дизельное топливо Не регламентируется
6CTAA8.3-G7 60 228 / 182 250 / 200 1800 Дизельное топливо Не регламентируется

Конструкция со встроенной системой CoolPac - В комплект поставки двигателя входит охладительный блок и блок очистки воздуха для всей силовой установки.

Привод с одним поликлиновым ремнем для вентилятора, генератора и водяного насоса, с автоматическим регулированием натяжения для сведения к минимуму объемов технического обслуживания.

Линейный насос Bosch серии P обеспечивает более высокое давление впрыска, для более чистого сгорания и снижения уровня выбросов.

Навинчиваемый топливный фильтр и полнопоточный фильтр смазочного масла.

Турбокомпрессор Holset HX40W, установленный в верхней части двигателя для увеличения мощности, экономии топлива и снижения количества дыма и уровня шума.

Обслуживание и техническая поддержка - для изделий для приводов генераторов предусмотрена безупречная техническая поддержка и послепродажное обслуживание через сеть сервисных центров мирового класса.

Не регламентируется.

Cummins Power Generation предлагает лучшую гарантию и самый обширный гарантийный план в отрасли. Вы можете ожидать от Cummins Power Generation и ее авторизованных гарантийных центров следующее:

  • Полная поддержка генераторов Cummins.
  • Устранение любых неисправностей, вызванных дефектами материалов или изготовления генераторов Cummins или организация гарантийного обслуживания компонентов других производителей.
  • Немедленное предоставление преимуществ гарантийного покрытия
  • Непредвзятое и объективное отношение ко всем клиентам.

Чтобы получить более подробную информацию о нашей гарантии или о конкретном гарантийном случае, обратитесь к ближайшему дистрибутору.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!