Zeus и бортовой рычаг управления Cummins

Как лидер инноваций морских двигателей, Cummins с гордостью предоставляет Zeus®, самую передовую в мире морскую двигательную установку. Созданные в результате 15 лет исследований и испытаний поворотные двигательные системы Zeus обеспечивают новый уровень производительности, эффективности топлива, защиты и управляемости судна.

Двигатели Zeus с инновационным комплексом технологий SmartCraft основаны на комплексном подходе к технологиям тяги, электронике для морских систем и бортовым системам управления информацией. Они делают лодки безопаснее и удобнее, чем когда-либо.

Zeus обеспечивает радикальное улучшение работы на высокой скорости и следующие преимущества:

  • на 30 % улучшенная экономия топлива
  • на 15 % выше крейсерская скорость
  • на 15 % выше максимальная скорость

Узнайте больше о двигателях Zeus в нашем видео внизу этой страницы.

поворотная система zeusВ док без страха
Не беспокойтесь о ветре и течении, приближаясь к доку. Наш усовершенствованный рычаг управления чрезвычайно удобен и активируется легким поворотом кисти. Полное управление одной рукой от отслеживания бокового хода до поворота на месте и точного контроля скорости. В доке или в погоне за голубым марлином управляемость и маневренность судна не будут иметь аналогов.

Улучшенная защита
В Zeus используются повернутые против движения пропеллеры и туннельная конструкция, защищающая корпус двигателя от подводного мусора. Большинство плавучих объектов будут отклоняться килем и пяткой подальше от пропеллеров. При контакте с крупным объектом конструкция пятки киля предусматривает сдвиг под торпедой, что позволяет минимизировать ущерб двигателю и стоимость ремонта.

Skyhook
Представьте себе возможность заплыть в занятый топливный док и ждать в очереди, не используя постоянно органы управления. При нажатии кнопки наша функция Skyhook™ сохраняет фиксированный курс судна в узком месте, даже при сильном течении и сильном ветре

Zeus® является зарегистрированным товарным знаком Mercury Marine.


бортовой рычаг управления cummins

Бортовой рычаг управления Cummins

Бортовой рычаг управления Cummins — система стыковки, специально разработанная для использования с традиционными бортовыми двигателями и системами передачи. Мы использовали наш опыт разработки рычагов управления и новый класс электродвигателей постоянного тока с увеличенным временем работы, чтобы обеспечить владельцам судов уверенность в тесных условиях и доках на судах с простой силовой установкой. Cummins поддерживает все компоненты бортового рычага управления в рамках той же гарантии и глобальной сети сервисного обслуживания и поддержки, что и для двигателей Cummins. Вы будете удивлены уверенностью управления с помощью бортового рычага управления Cummins.

Характеристики бортового рычага управления

  • Опыт Cummins гарантирует соответствие требованиям каждого судна благодаря четырем вариантам двигательной системы массой 95 кг, 160 кг и 220 кг
  • Совместимы со всеми рекреативными рейтингами двигателей Cummins
  • Поддержка нескольких станций - станции с 3 — 5 рычагами управления
  • Системы управления 12V или 24V

Преимущества встроенного рычага управления

  • Простота встроенной системы
  • Минимум компонентов
  • Уверенность у руля
  • Двигатели, системы управления, проводка, двигатели управления и трубки двигателей Cummins поддерживаются Cummins и покрываются гарантией Cummins.


На схеме ниже показаны фактические перемещения судна по командам бортового рычага управления Cummins.

таблица бортового рычага управления

В следующем видео Скотт Малинжак, главный инженер Cummins, рассказывает о бортовом рычаге управления Cummins и новой системе стыковки на базе двигателей ускорения. Вы можете посмотреть другие видео о морских двигателях на канале CumminsEngines на YouTube.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!