X15 (Stage V)

Мощность 450 - 675 л. с.
336 - 503 кВт
Крутящий момент 1600 - 2050 фунт-фут
2169 - 2779 Н·м
Сертификация Stage V

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники Двигатели для железнодорожного транспорта

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Выполнение гарантировано.

Двигатель Cummins X15 является бесспорным лидером в своем классе. Получивший всеобщее признание турбокомпрессор Cummins VGT™ Turbocharger устанавливает стандарты отрасли в плане надежности и долговечности, демонстрируя непревзойденную чувствительность к открытию дроссельной заслонки. Это, вместе с системой впрыска топлива при высоком давлении дает на 15 процентов больше мощности, а также повышение крутящего момента на 60 процентов по сравнению с предыдущей моделью.

Дизельный катализатор окисления (DOC), селективное каталитическое восстановление (SCR) и сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) - все это проверенные технологии, которые показали себя с самой лучшей стороны применительно к потребностям заказчиков с момента появления на рынке двигателей Tier 4 Final. Для того, чтобы соответствовать стандартам по выбросам двигателя Stage V не требуется существенных изменений.

Перспективный новый охлаждаемый элемент рециркуляции выхлопных газов (EGR) используется для надежной экологически чистой работы на более высоком уровне мощности и в тяжелых режимах, обычных для оборудования, оснащенного двигателем с мощностью в таком диапазоне.

Владельцы двигателя X15 по достоинству оценят технологию дистанционного мониторинга Cummins Connected Diagnostics™, которая в беспроводном режиме соединит двигатель клиента со специалистами по данному изделию для незамедлительного анализа и рекомендаций по принятию необходимых мер в момент, когда на каком-либо элементе оборудования, оснащенном средствами телематики, генерируется код неисправности.

Предлагаемые двигатели X15 оснащены системой Cummins Guidanz™, которая представляет собой идеальный комплект технологически ориентированных устройств, оптимизирующих процесс диагностики и ремонта, гарантируя доставку на объект необходимых деталей, инструментов и обеспечивая соответствующую поддержку в целях ускорения ремонта.

 

Уровень сертификации Stage V/Tier 4 Final
Рабочий объем 14,9 литра
Больше мощности 450-675 л.с. (336-503 кВт)
Более сильный крутящий момент 1600-2050 фунт-фут (2169-2779 Н•м)
Модель двигателя Номинальная выходная мощность, л.с. (кВт) при об/мин Пиковый крутящий момент (Peak Torque), ФУНТ-ФУТ (Н•М) при об/мин
X15 675 675 (503) при 2100 2050 (2778) при 1400
X15 650 650 (485) при 2100 2050 (2778) при 1400
X15 630 630 (470) при 2100 2050 (2778) при 1400
X15 625 625 (466) при 1800 2050 (2779) при 1400
X15 600 600 (447) при 2100 2050 (2779) при 1400
X15 600 600 (447) при 1800 2050 (2779) при 1400
X15 575 575 (429) при 1800 1950 (2645) при 1400
X15 550 550 (410) при 2100 1950 (2644) при 1400
X15 550 550 (410) при 1800 1750 (2373) при 1400
X15 535 535 (399) при 2100 1950 (2645) при 1400
X15 525 525 (391) при 1800 1750 (2373) при 1400
X15 500 500 (373) при 2100 1850 (2508) при 1400
X15 500 500 (373) при 1800 1600 (2169) при 1400
X15 472 472 (352) при 2000 1700 (2305) при 1400
X15 450 450 (336) при 2100 1700 (2305) при 1400


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!