Двигатель 2021 X15 Productivity Series

Двигатель X15 Productivity Series (2021)

Мощность 430 - 605 л. с.
321 - 451 кВт
Крутящий момент 1650 - 2050 фунт-фут
2237 - 2779 Н·м
Сертификация АООС 2021

Энергия, которую мы предоставляем.

Вы сможете убить двух зайцев одним выстрелом, получив мощность и кривые крутящего момента, оптимизированные для выполнения самых сложных задач. Двигатель X15 Productivity Series, соответствующий стандартам АООС 2021 г., обеспечит вам доступ к необходимой вам мощности и эффективности, вне зависимости от того, перевозите ли вы сырье на четырехосных самосвалах, транспортируете 130 000 фунтов по автомагистрали или занимаетесь многозадачной деятельностью.

Области применения

Тяжелые грузовики Производители оборудования для грузовых автомобилей и кузовостроительные компании Двигатели для домов на колесах и трейлеров Пожарная техника и техника экстренных служб Спецтехника

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

В таблице номинальных характеристик двигатели серии Productivity помечены значком "V". Они обеспечивают более высокую мощность (до 605 л.с. при пиковом крутящем моменте до 2050 фунтов-фут), чем любой другой двигатель в категории 15 литров. Что ещё более важно, данный набор компонентов обеспечивает превосходную чувствительность двигателя к изменению положения дроссельной заслонки; на инженерном языке это означает, что вы получаете много мускульной силы для обеспечения хорошей динамики разгона при полной загрузке на холмистой местности.

Взять лучшее от всех

На двигателях X15 Productivity Series 2021 года выпуска с номинальной мощностью от 430-500 л. с. устанавливаются те же комплектующие, что и на двигателях Cummins X15 Efficiency Series. Двигатели с более высокими показателями мощности от 565-605 л.с. используют высокоэффективные компоненты двигателей X15 Performance. Благодаря этому двойственному инженерному решению, двигатели серии X15 Productivity обладают необходимым уровнем мощности для решения поставленных задач, и при этом позволяют добиться большей экономии топлива и сократить эксплуатационные расходы. Число оборотов подбирается в соответствии с требованиями в каждом конкретном случае. Двигатели серии X15 Productivity также предлагаются в двух вариантах исполнения: для заднего (REPTO) и переднего (FEPTO) расположения.

Найти местного дилера

Усовершенствования по всем фронтам.

Варианты X15 для 2021 г. предлагают больший воздушный поток в турбокомпрессоре и высокопроизводительное устройство охлаждения при рециркуляции выхлопных газов (EGR), которые гарантируют общие улучшения в обработке воздуха и большую эффективность всей системы. Даже лучший в своем классе тормоз двигателя X15 был улучшен при помощи вспомогательной тормозной системы с EGR. Более прочная конструкция означает большую надежность в работе.

Безотказная работа. Всегда.

Приобретая оборудование Cummins, вы получаете больше, чем просто мощную, надежную и долговечную силовую установку. Вы заручаетесь передовыми технологиями и круглосуточной, круглогодичной поддержкой специалистов Cummins Care - крупнейшей и наиболее компетентной сети поставок запчастей и техосблуживания в Северной Америке, которая насчитывает более 3500 сервисных центров. Двигатели X15 оснащены нашей проверенной системой Connected Diagnostics для оперативной диагносики в случае возникновения какой-либо неисправности. Connected Calibrations,™ наша беспроводная технология настройки двигателя, позволяет вам принципиально улучшить уровень калибровки двигателя на рабочем месте. Для обновления конфигурации до последней версии посещать офис вашего дилера необязательно. Всё, что мы делаем, служит одной цели - уменьшить время простоя и увеличить производительность - поскольку это и есть самый быстрый путь к увеличению прибыли.

Полная оптимизация

Оптимизация двигателя класса X15 Productivity не заканчивается базовом двигателе; по сути, с него она только лишь начинается. Cummins занимается производством смежных технологий, как то одномодульной системы нейтрализации выхлопных газов, турбокомпрессор VGT и фильтры Fleetguard; благодаря этому, все компоненты интегрированы в единое целое и оптимизированы для эксплуатации на вашем оборудовании. Десятилетиями Cummins поддерживает партнерские отношения с производителями трансмиссии, что позволяет сотрудничать при создании интегрированных силовых агрегатом. Это значит, что вы получаете лучший двигатель и лучшую трансмиссию для решения ваших задач, причем они оптимизированы для беспроблемной совместной работы.

Заявленная мощность 430-605 л. с.
321-451 кВт
Пиковый крутящий момент 1650-2050 фунт-фут
2237-2779 Нм
Регулируемая скорость 2000 - 2100 RPM
Крутящий момент при включении сцепления 1000 фунт-фут
1356 Нм
Количество цилиндров 6
Масса системы 3152 фунта
1430 кг
Двигатель (сухой) 2961 фунтов
1343 кг
Система нейтрализации выхлопных газов 191 фунтов
87 кг

В двигателях X15 Productivity Series с номинальной мощностью до 500 л. с. используются те же комплектующие, что и в двигателях X15 Efficiency Series. Модели с такой номинальной мощностью обеспечивают доступ к пиковому крутящему моменту при отметке от 950 об/мин, а также 300 дополнительных оборотов в минуту или больший рабочий диапазон двигателя по сравнению со стандартными моделями X15 Efficiency Series. Такой дополнительный диапазон оборотов в минуту гарантирует более продолжительный доступ к пиковой мощности, что позволит вам выполнять самые требовательные задачи.

Номинальная мощность Лошадиные силы, кВт Пиковый крутящий момент, фунт-фут при 950 об/мин (н•м)
X15 430 В 430 (321) 1650 (2237)
X15 450 В 450 (336) 1650 (2237)
X15 450 В 450 (336) 1750 (2373)
X15 470 В 470 (350) 1750 (2373)
X15 500 В 500 (373) 1650 (2237)
X15 500 В 500 (373) 1850 (2508)

 

Модели X15 Productivity с номинальной мощностью более 500 лошадиных сил используют возможности комплектующих X15 Performance Series. Вам не придется сомневаться в том, что ваша техника сможет вытянуть, вытолкать и перевезти почти все, что угодно, благодаря этим моделям с мощностью до 605 лошадиных сил и крутящим моментом 2 050 фунт-футов.

Номинальная мощность Лошадиные силы, кВт Пиковый крутящий момент, фунт-фут при 1000 об/мин (н•м)
X15 565 В 565 (421) 1850 (2508)
X15 605 В 605 (451) 1850 (2508)
X15 605 В 605 (451) 2050 (2779)

 

Кривые крутящего момента:

Кривые крутящего момента оборудования серии Efficiency

Кривые крутящего момента оборудования серии Performance

Кривые мощности:

Кривые л.с. оборудования серии Efficiency

Кривые л.с. оборудования серии Performance

Турбокомпрессор VGT — использующийся в двигателях Cummins X15 турбокомпрессор VGT с запатентованным скользящим сопловым кольцом обеспечивает более высокое давление наддува на низких оборотах двигателя. Модели турбокомпрессора VGT 7-го поколения в 2021 г. предлагают на 5 % больше эффективности при использовании новых вариантов колес и конструкции кожуха с разноуровневым клиренсом.

Топливная система XPI — благодаря высокому давлению производится несколько операций впрыска за цикл, что обеспечивает лучшие в отрасли показатели экономии топлива, а также более тихую работу. Двигатель X15, оборудованный стандартным клапаном тепловой рециркуляции, способен выдержать даже самые тяжелые погодные условия.

Одномодульная система нейтрализации выхлопных газов Single-Module™ — компактная и легкая система нейтрализации выхлопных газов обеспечивает улучшенное регулирование теплообмена и удержание тепла, что в свою очередь гарантирует большую экономию топлива по сравнению с предыдущими системами нейтрализации выхлопных газов. Благодаря возможности работать при большей зольности и оптимизированной сквозной конструкции, клиенты заметят значительное улучшение в аспектах, связанных с техобслуживанием сажевого фильтра дизельного двигателя при тяжелых условиях работы, по сравнению с предыдущими системами.

Топливные и масляные фильтры Fleetguard — масляный фильтр LF14001NN и топливный фильтр FF5971NN от Fleetguard позволяют продлить интервалы техобслуживания* и проводить обслуживание максимум после каждых 100 000 миль, а также используют запатентованную технологию материала NanoNet® для оптимизации производительности в реальных условиях, что снижает нагрузку на двигатель. Благодаря захвату 99,2 % всех вредоносных частиц топлива размером до 4 микронов двигатель и инжекторы наилучшим образом защищены от любого загрязнения.

*Интервалы техобслуживания в 100 000 миль должны быть проверены программой анализа Oil GuardTM

Высокопроизводительный электронный модуль управления — ECM 2450 для линейки двигателей X15 2021 г. обеспечивает улучшенные возможности силовой установки и связи. Электронный модуль управления оптимизирует производительность благодаря полностью интегрированной системе нейтрализации выхлопных газов и средствам управления системой двигателя.

Тормоз двигателя Cummins - тормозная мощность двигателя до 600 л.с. является непревзойденным в отрасли показателем. За счет повышенной эффективности торможения снижается износ рабочей тормозной системы и уменьшаются расходы на замену компонентов.

ПОЗИЦИЯ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
<5,0 миль/галлон
ПЕРЕВОЗКА НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ
5,0–5,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6,0–6,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ
>7,0 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА 25 000 миль 50 000 миль 60 000 миль 75 000 миль
СЛИВ МАСЛА X15 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ VALVOLINE PB 30 000 миль 55 000 миль 65 000 миль 80 000 миль
СЛИВ МАСЛА X15 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CUMMINS OILGUARDTM доступны удлинители доступны удлинители доступны удлинители До 100 000 миль
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР* 25 000 миль 50 000 миль 60 000 миль 75 000 миль

Если общий процентный показатель времени работы на холостом ходу и времени отбора мощности (PTO) выше 40 % для интервалов при перевозках на короткие расстояния, а также в нормальных и легких условиях, используйте следующий более низкий интервал замены масла.
*При использовании масла Premium Blue срок замены топливного фильтра соответствует интервалу между сливами масла (ODI).

 

ПОЗИЦИЯ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
<5,5 миль/галлон
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5,5–6,5 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ
>6,5 МИЛЬ/ГАЛЛОН
Очистка DPF от золы*** 250 000 - 400 000 миль 400 000–600 000 миль 600 000–800 000 миль
DEF 300 000 миль / 6 750 часов
Газораспределительный механизм 500 000 миль / 10 000 часов/ 60 месяцев
Приводные ремни 500 000 миль / 10 000 часов/ 60 месяцев
Сапун картера Неприменимо
Дозатор углеводородов Неприменимо

***Cummins рекомендует использовать оригинальные DPF вместо очистки DPF после истечения интервала очистки DPF от золы. Пользователи могут столкнуться с увеличением интервала очистки DPF от золы при использовании индикатора неисправностей для обслуживания DPF (FC5383).



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!