Двигатель Cummins X15 Productivity Series

Двигатель класса X15 Productivity (2020)

Мощность 430 - 605 л. с.
321 - 451 кВт
Крутящий момент 1650 - 2050 фунт-фут
2237 - 2779 Н·м
Сертификация EPA 2017

Создан для серьезных грузоподъемных работ.

Если вы работаете с бетоносмесителями, мусоровозами, крупными самосвалами или любой с другой тяжелой техникой с жесткими режимами эксплуатации, новые двигатели Cummins класса X15™ Productivity обеспечат вам необходимые показатели крутящего момента, быстроты реагирования и долговечности.

Области применения

Тяжелые грузовики Производители оборудования для грузовых автомобилей и кузовостроительные компании Двигатели для домов на колесах и трейлеров Пожарная техника и техника экстренных служб Спецтехника

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

В таблице номинальных характеристик двигатели серии Productivity помечены значком "V". Они обеспечивают более высокую мощность (до 605 л.с. при пиковом крутящем моменте до 2050 фунтов-фут), чем любой другой двигатель в категории 15 литров. Что ещё более важно, данный набор компонентов обеспечивает превосходную чувствительность двигателя к изменению положения дроссельной заслонки; на инженерном языке это означает, что вы получаете много мускульной силы для обеспечения хорошей динамики разгона при полной загрузке на холмистой местности.

Взять лучшее от всех

На двигателях X15 Productivity 2020 года выпуска с номинальной мощностью от 430-500 л. с. устанавливаются те же комплектующие, что и на двигателях Cummins X15 Efficiency. Двигатели с более высокими показателями мощности от 565-605 л.с. используют высокоэффективные компоненты двигателей X15 Performance. Благодаря этому двойственному инженерному решению, двигатели серии X15 Productivity обладают необходимым уровнем мощности для решения поставленных задач, и при этом позволяют добиться большей экономии топлива и сократить эксплуатационные расходы. Число оборотов подбирается в соответствии с требованиями в каждом конкретном случае. Двигатели серии X15 Productivity также предлагаются в двух вариантах исполнения: для заднего (REPTO) и переднего (FEPTO) расположения.

Найти местного дилера

Усовершенствования по всем фронтам.

В 2020 году, двигатели серии X15 обеспечивают улучшенные аэродинамические характеристики турбокомпрессора и высокую производительность охладителя EGR, что позволяет в целом улушить качество воздушной системы и повысить эффективность оборудования в целом. Систему торможения двигателем X15, и без того лучшую в своем классе, удалось еще более усовершенствовать за счет вспомогательной тормозной системы EGR. Более прочная конструкция означает большую надежность в работе.

Безотказная работа. Всегда.

Приобретая оборудование Cummins, вы получаете не просто мощный, надежный и долговечный двигатель. Вы заручаетесь передовыми технологиями и круглосуточной, круглогодичной поддержкой специалистов Cummins Care - крупнейшей и наиболее компетентной сети поставок запчастей и техосблуживания в Северной Америке, которая насчитывает более 3500 сервисных центров. Двигатели X15 оснащены нашей проверенной системой Connected Diagnostics для оперативной диагносики в случае возникновения какой-либо неисправности. Connected Calibrations,™ наша беспроводная технология настройки двигателя, позволяет вам принципиально улучшить уровень калибровки двигателя на рабочем месте. Для обновления конфигурации до последней версии посещать офис вашего дилера необязательно. Всё, что мы делаем, служит одной цели - уменьшить время простоя и увеличить производительность - поскольку это и есть самый быстрый путь к увеличению прибыли.

Полная оптимизация

Оптимизация двигателя класса X15 Productivity не заканчивается базовом двигателе; по сути, с него она только лишь начинается. Cummins занимается производством смежных технологий, как то одномодульной системы нейтрализации выхлопных газов, турбокомпрессор VGT и фильтры Fleetguard; благодаря этому, все компоненты интегрированы в единое целое и оптимизированы для эксплуатации на вашем оборудовании. Десятилетиями Cummins поддерживает партнерские отношения с производителями трансмиссии, что позволяет сотрудничать при создании интегрированных силовых агрегатом. Это значит, что вы получаете лучший двигатель и лучшую трансмиссию для решения ваших задач, причем они оптимизированы для беспроблемной совместной работы.

 

Заявленная мощность 430-605 л. с.
321-451 кВт
Пиковый крутящий момент 1650-2050 фунт-фут
2237-2779 Нм
Регулируемая скорость 2000-2100 об/мин
Крутящий момент при включении сцепления 1000 фунт-фут
1356 Нм
Количество цилиндров 6
Масса системы 3152 фунта
1430 кг
Двигатель (сухой) 2961 фунтов
1343 кг
Система нейтрализации выхлопных газов 191 фунтов
87 кг

 

Название модели Мощность Пиковый крутящий момент (Нм) Регулируемая частота оборотов
X15 430 В 430 (320 кВт) 1650 при 950 2000
X15 470 В 470 (350 кВт) 1750 при 950 2000
X15 500 В 500 (370 кВт) 1850 при 950 2000
X15 565 В 565 (420 кВт) 1850 при 1150 2000
X15 605 В 605 (450 кВт) 1850 при 1150 2000
X15 605 В 605 (450 кВт) 2050 при 1150 2000

 

Дома на колесах и трейлеры 
565 - 605 л.с. (421 - 451 кВт)
1850 - 1950 фунтов-фут (2508 - 2643 Н•м)

Пожарные и спасательные службы
505 - 605 л.с. (376 - 451 кВт)
1850 - 2050 фунтов-фут (2508 - 2779 Н•м)

 

vocational-truck-image.png

  • Турбокомпрессор VGT - крайне надежная высокоточная конструкция обеспечивает быстрое ускорение
  • Топливная система XPI — благодаря высокому давлению производится несколько операций впрыска за цикл, что обеспечивает лучшие в отрасли показатели эффективности использования топлива, а также более плавную и бесшумную работу
  • Одномодульная система нейтрализации выхлопных газов Single-Module™ Aftertreatment System — компактная и легкая система, обеспечивающая возможность работы сажевого фильтра при большей зольности и увеличивающая интервал обслуживания
  • Топливные и масляные фильтры Fleetguard - за счет усовершенствованной способности улавливать загрязнения обеспечивают более высокий уровень защиты и увеличивают продолжительность интервалов в техобслуживании
  • Высокопроизводительный электронный модуль управления - обеспечивает полную интеграцию данных, поступающих от всех подсистем, оптимизируя тем самым рабочие характеристики вашей техники
  • Тормоз двигателя Cummins - тормозная мощность двигателя до 600 л.с. является непревзойденным в отрасли показателем. За счет повышенной эффективности торможения снижается износ рабочей тормозной системы и уменьшаются расходы на замену компонентов.
ПОЗИЦИЯ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
 
ПЕРЕВОЗКА НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ
<5,0 - 5,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6,0–6,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ
>7,0 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА 25 000 миль
40 000 км
40 000 миль
64 000 км
50 000 миль
80 000 км
75 000 миль
120 000 км
X15 СЛИВ МАСЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ VALVOLINE PB1 30 000 миль
48 000 км
45 000 миль
72 000 км
55 000 миль
89 000 км
80 000 миль*
130 000 км
X15 СЛИВ МАСЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CUMMINS OILGUARD доступны удлинители доступны удлинители доступны удлинители 100 000 миль*
112 000 км
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР2 25 000 миль
40 000 км
40 000 миль
64 000 км
50 000 миль
80 000 км
75 000 миль**
120 000 км
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ3 250 000-400 000 миль
400 000-640 000 км
  400 000-600 000 миль
640 000-960 000 км
600 000- 800 000 миль
960 000-1 300 000 км
ФИЛЬТР DEF 250 000 миль
400 000 км
  280 000 миль
448 000 км
300 000 миль
480 000 км
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА 500 000 миль
800 000 км
  500 000 миль
800 000 км
500 000 миль
800 000 км

* Cummins рекомендует масло Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
** Увеличение интервала замены топливного фильтра с 60 000 до 75 000 миль предполагает использование усовершенствованного фильтра, который представлен в сервисной сети Cummins.

1 - При использовании программы анализа масла Cummins OilGuard интервал между сливами масла увеличивается до 80000 миль.
 2 - При использовании масла Premium Blue срок замены топливного фильтра соответствует интервалу между сливами масла. 
3 - При необходимости очистки DPF загорается лампа предупреждения о техобслуживании.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!