Двигатель 2021 X15 Performance Series

Двигатель X15 Performance Series (2021)

Мощность 525 - 565 л. с.
391 - 421 кВт
Крутящий момент 1650 - 2050 фунт-фут
2237 - 2779 Н·м
Сертификация АООС 2021

Мощь и производительность

Обновленный вариант 15 Performance Series является новинкой 2021 г. и соответствует стандартам АООС и стандартам по парниковому газу 2-й фазы. Несмотря на то, что версия модели X15 Performance Series 2017 г. проходит процесс модернизации, множество добавленных в эту модель изменений аппаратного обеспечения доступны с 2020 г. в модели X15 Efficiency Series. При производстве двигателя X15 Performance Series 2021 г. наиболее важными его аспектами считались время безотказной работы, более оптимальные общие эксплуатационные затраты и простота в использовании. Эта модель является идеальным вариантом для водителей, которым нужна мощь и производительность.

Области применения

Тяжелые грузовики Пожарная техника и техника экстренных служб Производители оборудования для грузовых автомобилей и кузовостроительные компании

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Время безотказной работы

В модели X15 Performance Series 2021 г. используются ключевые улучшения, которые впервые появились в модели X15 Efficiency Series 2020 г. Запуск этого двигателя основывается на самом успешном запуске продукции в истории Cummins. Учитывая лучшие на данный момент процентные показатели автоматической работы и самые низкие показатели «привлечения людей на тысячу», компания Cummins ожидает, что такая же тенденция будет продолжаться и для линейки продуктов X152021 г.
Cummins предлагает самые длинные интервалы обслуживания во всей отрасли, что позволяет вам продолжать свою деятельность без лишней траты времени на обслуживание.

Снижение общих операционных издержек

Улучшение экономии топлива на 2 % может значительно снизить ежегодные затраты на топливо. Кроме того, эта модель отличается лучшими тормозами двигателя во всей отрасли и улучшенными возможностями предотвращения перегрузки двигателя, что позволяет водителям дольше использовать самую высокую передачу. Двигатель X15 Performance Series обеспечивает вас необходимой мощностью и имеет экономию топлива, о которой вы всегда мечтали. А благодаря самым длинным интервалам обслуживания во всей отрасли вы потратите меньше денег на обслуживание своего оборудования и получите от него больше пользы.

Простота управления

Двигатель X15 Performance Series оптимизирован для использования в тяжелых транспортных средствах, для использования в магистральных перевозках премиум-класса, а также для клиентов, которым нужна высокая производительность. Благодаря наличию трех вариантов номинальной мощности предназначенных для традиционных клиентов, занимающихся междугородними перевозками, и вариантов номинальной мощности до 605 лошадиных сил у продукции Productivity Series выбор правильного варианта номинальной мощности для вашей деятельности еще никогда не был настолько простым. А Cummins PowerSpec Web позволит вам сравнить и настроить вашу силовую установку в онлайн-режиме.

Чтобы обеспечить более эффективную работу для водителей, модель X15 Performance Series теперь имеет такие функции силовой установки, как SmartCoast и прогнозирующий круиз-контроль для совместимых силовых установок.

Поддержка от Cummins

Вы можете ни о чем не беспокоиться благодаря наличию более 3700 авторизованных центров продаж и обслуживания в Северной Америке. Мы готовы оказать вам поддержку в рамках базовой гарантии на 2 года/250 000 миль, а также в рамках расширенного гарантийного покрытия продолжительностью до 5 лет, распространяющемуся на пробег до 500 000 миль.

Для получения помощи с настройкой вашей силовой установки X15 Efficiency Series найдите и свяжитесь со своим местным специалистом Cummins или воспользуйтесь Cummins PowerSpec Web для разработки своей собственной спецификации автомобиля.
 

Заявленная мощность 525-565 л. с.
391-421 кВт
Пиковый крутящий момент 1850-2050 фунт-фут
2508-2779 Нм
Регулируемая скорость 1900 об/мин
Крутящий момент при включении сцепления 1000 фунт-фут
1356 Нм
Количество цилиндров 6
Масса системы 3152 фунта
1430 кг
Двигатель (сухой) 2961 фунтов
1343 кг
Система нейтрализации выхлопных газов 191 фунтов
87 кг

Новой особенностью двигателя X15 Performance Series 2021 г. являются ограниченные показатели номинальной мощности, оптимизированные для клиентов, использующих тяжелые транспортные средства или занимающихся магистральными перевозками премиум-класса. Пиковый крутящий момент доступен при 1 000 об/мин с показателем регулируемых оборотов двигателя 1 900 об/мин для вариантов номинальной мощности двигателей Performance Series.

Номинальная мощность Лошадиные силы, кВт Пиковый крутящий момент, фунт-фут при 950 об/мин (н•м)
X15 525 525 (391) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 1850 (2508)
X15 565 565 (421) 2050 (2779)

 

Кривая крутящего момента и мощности:

кривые крутящего момента серии Performance

кривые л.с. серии Performance

  • Турбокомпрессор VGT - крайне надежная высокоточная конструкция обеспечивает быстрое ускорение
  • Топливная система XPI — благодаря высокому давлению производится несколько операций впрыска за цикл, что обеспечивает лучшие в отрасли показатели эффективности использования топлива, а также более плавную и бесшумную работу
  • Одномодульная система нейтрализации выхлопных газов Single-Module™ — компактная и легкая система, обеспечивающая возможность работы сажевого фильтра при большей зольности и увеличивающая интервалы обслуживания
  • Топливные и масляные фильтры Fleetguard — за счет усовершенствованной способности улавливать загрязнения обеспечивается более высокий уровень защиты и увеличивается продолжительность интервалов обслуживания
  • Высокопроизводительный электронный модуль управления - обеспечивает полную интеграцию данных, поступающих от всех подсистем, оптимизируя тем самым рабочие характеристики вашей техники
  • Тормоз двигателя Cummins - тормозная мощность двигателя до 600 л.с. является непревзойденным в отрасли показателем. За счет повышенной эффективности торможения снижается износ рабочей тормозной системы и уменьшаются расходы на замену компонентов.
ПОЗИЦИЯ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
<5,0 миль/галлон
ПЕРЕВОЗКА НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ
5,0–5,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6,0–6,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ
>7,0 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА 25 000 миль 50 000 миль 60 000 миль 75 000 миль
СЛИВ МАСЛА X15 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ VALVOLINE PB 30 000 миль 55 000 миль 65 000 миль 80 000 миль
СЛИВ МАСЛА X15 ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CUMMINS OILGUARDTM Доступны расширения Доступны расширения Доступны расширения До 100 000 миль
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР* 25 000 миль 50 000 миль 60 000 миль 75 000 миль

Если общий процентный показатель времени работы на холостом ходу и времени отбора мощности (PTO) выше 40 % для интервалов при перевозках на короткие расстояния, а также в нормальных и легких условиях, используйте следующий более низкий интервал замены масла.
*При использовании масла Premium Blue срок замены топливного фильтра соответствует интервалу между сливами масла (ODI).

 

ПОЗИЦИЯ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
<5,5 миль/галлон
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5,5–6,5 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ
>6,5 МИЛЬ/ГАЛЛОН
Очистка DPF от золы*** 250 000 - 400 000 миль 400 000–600 000 миль 600 000–800 000 миль
DEF 300 000 миль / 6 750 часов
Газораспределительный механизм 500 000 миль / 10 000 часов/ 60 месяцев
Приводные ремни 500 000 миль / 10 000 часов/ 60 месяцев
Сапун картера Неприменимо
Дозатор углеводородов Неприменимо

***Cummins рекомендует использовать оригинальные DPF вместо очистки DPF после истечения интервала очистки DPF от золы. Пользователи могут столкнуться с увеличением интервала очистки DPF от золы при использовании индикатора неисправностей для обслуживания DPF (FC5383).



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!