Двигатель X15 Efficiency Series (2021)
298 - 373 кВт
1966 - 2508 Н·м
Если к утру вам нужно добраться до Фресно…
С 2020 г. двигатели X15 Efficiency Series соответствуют стандарту 2021 АООС и требованиям по выбросам парниковых газов 2 фазы, а также официально сертифицированы по 2021 стандарту. Двигатели 2021 X15 Efficiency Series эксплуатируются в Северной Америке уже более 12 месяцев и на сегодняшний день являются наиболее успешным продуктом объемом 15 литров. 3 ключевые характеристики продукта таковы, что автопарки, операторы и владельцы могут положиться на Cummins X15 в деле достижения более высоких финансовых результатов.
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Время безотказной работы
Двигатели 2020 X15 Efficiency Series объединяют в себе основные усовершенствования продукта и удовлетворяют 2021 стандарту по выбросам загрязняющих веществ. Для количественной оценки надежности и безотказной работы компания Cummins определяет производительность продукта по показателям автоматизированной работы и «привлечения людей на тысячу». До настоящего времени запуск продукта в 2020 г. остается самым успешным, и к 2021 г., после внесения минимальных изменений, мы надеемся сохранить эту тенденцию.
Cummins предлагает самые длинные интервалы обслуживания во всей отрасли, что позволяет вам продолжать свою деятельность без лишней траты времени на обслуживание.
Снижение общих операционных издержек
Двигатели X15 Efficiency Series для 2020 и 2021 обеспечивают некоторым клиентам экономию топлива на 3,5 % выше по сравнению с конфигурацией силового агрегата продукта 2019. Благодаря EX-функциям, в определенных режимах эксплуатации дополнительно повышающим экономию топлива на 1.5 %, и характеристикам электронного силового агрегата ADEPT™, двигатели X15 Efficiency Series максимально эффективно расходуют топливо. Самые длинные в отрасли интервалы техобслуживания позволят сэкономить на обслуживании оборудования, не теряя в производительности.
Простота управления
Двигатели Cummins X15 Efficiency Series делают вождение более безопасным. Благодаря компонентам ADEPT, присутствующим в каждом двигателе Efficiency Series (требуется совместимая трансмиссия) и доступным EX-функциям, силовой агрегат на базе двигателя X15 демонстрирует невероятно высокую производительность. Features like SmartCoast and SmartTorque 2 can be enabled without requiring a unique calibration, and EX ratings provide the next level of powertrain optimization with access to four unique powertrain electronic features.
Полное гарантийное покрытие
Двигатель X15 поставляется с гарантией 2 лет / 250 000 миль и полной гарантией на двигатель сроком до 5 лет / 500 000 миль при покупке новой расширенной гарантии по плану Protection Plan Plus.
Для получения помощи с настройкой вашей силовой установки X15 Efficiency Series найдите и свяжитесь со своим местным специалистом Cummins или воспользуйтесь Cummins PowerSpec Web для разработки своей собственной спецификации автомобиля.