Серия X15 Efficiency (2017)
298 - 373 кВт
1966 - 2508 Н·м
Выберите приложение
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Новое определение ценности.
Высочайшая экономия топлива в отрасли. Самые длительные интервалы техобслуживания и сниженные расходы на техобслуживание. Увеличенное время работы для более высокой продуктивности и прибыльности. Технология, повышающая точность и скорость обслуживания. Самая крупная и функциональная сеть запчастей и обслуживания в отрасли. Возможность подбирать и сочетать наилучшие компоненты. Все это дополняется наилучшей стоимостью перепродажи любого двигателя, и благодаря всем этим факторам вы добьетесь низкой стоимости владения, что поможет вам опередить конкурентов.
Выше мощность двигателя. Больше экономия.
Если вам нужно перевести груз в 80 000 фунтов через Скалистые горы, или если вы ставите перед собой цель моментально отправлять грузы по запросу, вам нужен мощный 15-литровый двигатель, однако вам подойдет не всякий вариант: Вам нужен X15. Иначе вам придется ехать в крайнем правом ряду на аварийке, и вас будут обгонять минивэны. Более того, вы будете впустую жечь топливо. Двигатели серии X15 Efficiency обеспечивают лучшую в своем классе экономию топлива для таких поездок и при этом имеют мощность до 500 л. с. Этот факт неоспорим. X15 500 — оптимальный вариант, который понравится и водителям, и бухгалтерам. При этом можно ожидать, что стоимость его перепродажи по окончании эксплуатации побьет все рекорды.
Сила и ум.
Cummins приносит в индустрию перевозок не только мощные двигатели, но и многие другие ценности.
С ADEPT™ новички могут ездить как профессионалы. ADEPT взаимодействует с автоматизированной ручной коробкой передач и адаптируется к условиям эксплуатации, помогая даже начинающим водителям управлять автомобилем так же эффективно, как самые опытные профессионалы.
В комплекс ADEPT входят компоненты SmartTorque2, SmartCoast™ и предиктивный круиз-контроль. Сочетание этих компонентов позволяет повысить уровень экономии топлива на 6 процентов.
Кроме того, Cummins делает следующий шаг в технологиях дистанционного подключения с нашими функциями телематики Connected Solutions™. В дополнение к нашей проверенной системе Connected Diagnostics мы представляем систему Connected Calibrations™ с дистанционной беспроводной настройкой двигателя (OTA).
Доверие имеет значение.
Самое приятное в технике с двигателями Cummins — это уверенность в том, что мы всегда поддержим вас. Эксперты Cummins по двигателям и широкий спектр программ обучения гарантируют высокое качество обслуживания и поддержки, на которое вы можете рассчитывать в любой ситуации. Мы работаем, чтобы помочь вашему бизнесу добиться успеха, и это означает полное сотрудничество с вами во всех областях, от подготовки спецификаций техники и двигателей до минимизации простоев автомобильного парка. Вы приобретаете не просто двигатель Cummins; вы приобретаете экспертный опыт Cummins и внимание к вашим нуждам в любое время и в любом месте, где этого требует ваш бизнес.