изображение двигателя X15

Серия X15 Efficiency (2020)

Мощность 400 - 500 л. с.
298 - 373 кВт
Крутящий момент 1450 - 1850 фунт-фут
1966 - 2508 Н·м
Сертификация EPA 2017

Эффективность – это не только экономия топлива

Двигатели серии X15 Efficiency имеют лучшую экономию топлива по сравнению с абсолютно любым двигателем в своем классе. Но эффективность определяется не только длиной пробега на единицу топлива. Это и лучший в отрасли показатель времени безотказной работы, и самый продолжительный интервал между циклами техобслуживания, которые дают вам возможность год за годом проезжать большее расстояние и получать больший доход. Это связь беспроводным способом, благодаря которой вам не нужно тратить время на посещение дилера для калибровки двигателя. Это диагностика в режиме реального времени, которая повышает точность и скорость сервиса. Это самая обширная сеть конкурентноспособных центров запчастей и обслуживания в отрасли, в которых вы можете быстро получить помощь, где бы вы и ваши грузы ни находились.

Области применения

Тяжелые грузовики Производители оборудования для грузовых автомобилей и кузовостроительные компании

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Двигатели X15 – это эффективное использование ваших средств, с самым высоким показателем стоимости при перепродаже по сравнению с любым двигателем в отрасли. Все эти составляющие дают в итоге совокупную стоимость владения автопарком, которая гораздо ниже аналогичного показателя у конкурентов.

Меньше оборотов, больше экономии

В двигателях серии 2020 X15 Efficiency используется усовершенствованная конструкция с увеличенным диаметром и интеграция с трансмиссиями, в результате которых обеспечивается большая экономия топлива с более низкими объемами выбросов парникового газа. Большее расширение диапазона крутящего момента двигателя с возможностью работы на низких оборотах означает, что ваши водители получают все преимущества производительности, к которым они привыкли на более низких оборотах. Это не только снижает потребление топлива и объемы выбросов. Двигатели, постоянно работающие на более низких скоростях, служат дольше и подвергаются меньшему износу.

Новые EX-функции и повышение показателей экономии топлива до 5%

Новые EX-функции Cummins распространяются и на трансмиссию Endurant™, производимую совместным предприятием Eaton Cummins. В рамках портфолио интегрированной системы питания компании Cummins EX-функции дополняют эффективный комплекс технологических средств, в результате чего обеспечиваются более высокие показатели экономии топлива и бесперебойная эксплуатация с более продолжительными интервалами между циклами технического обслуживания. Комплект аппаратного и программного обеспечения упрощает определение технических характеристик и экономит время. Cummins приносит в индустрию перевозок не только мощные двигатели, но и многие другие ценности. Новички управляют грузовиками не хуже опытных водителей благодаря технологиям экономии топлива, предлагаемым на двигателях серии X15 Efficiency.

EX-функции специально разработаны для автопарков, рассчитанных на преодоление больших расстояний, для которых важна экономия расходов. Благодаря передовым технологиям как новичкам, так и опытным водителям не только удается достичь максимальной экономии топлива. Они работают с автомобилем, обладающим улучшенными дорожными качествами и производительностью, что оптимизирует время в пути и общую эксплуатационную эффективность. Среди характеристик, являющихся исключительными особенностями двигателей X15 с EX-функциями, есть следующие: прогностическое переключение передач, повышение мощности на подъемах, прогностическое торможение и динамическая мощность. Для двигателей с EX-функциями необходимо использование данных геолокации, а также комбинация двигателей серии X15 Efficiency и трансмиссии Endurant.

Лучшее становится еще лучше

В 2020 году, двигатели серии X15 обеспечивают улучшенные аэродинамические характеристики турбокомпрессора и высокую производительность охладителя EGR, что позволяет в целом улушить качество воздушной системы и повысить эффективность оборудования в целом. А с такими изменениями, как сниженная скорость водяной помпы, наблюдается общее сокращение паразитных потерь в масштабе всей системы.

Безотказная работа. Всегда.

Приобретая оборудование Cummins, вы получаете не просто мощный, надежный и долговечный двигатель. Вы получаете передовую технологию, а также действующее круглосуточно и без выходных покрытие от Cummins Care – самой обширной и компетентной сети центров запчастей и обслуживания (более 3,500 центров) в Северной Америке. Двигатели X15 оснащены нашей проверенной системой Connected Diagnostics для оперативной диагносики в случае возникновения какой-либо неисправности. Connected Calibrations,™ наша беспроводная технология настройки двигателя, позволяет вам принципиально улучшить уровень калибровки двигателя на рабочем месте. Для обновления конфигурации до последней версии посещать офис вашего дилера необязательно. Всё, что мы делаем, служит одной цели - уменьшить время простоя и увеличить производительность - поскольку это и есть самый быстрый путь к увеличению прибыли.

truck-image.png

Заявленная мощность 400-500 л. с.
298-373 кВт
Пиковый крутящий момент 1450-1850 фунт-фут
1966-2508 Нм
Регулируемая скорость 1700 об/мин
Крутящий момент при включении сцепления 1000 фунт-фут
1356 Нм
Количество цилиндров 6
Масса системы 3152 фунта
1430 кг
Двигатель (сухой) 2961 фунтов
1343 кг
Система нейтрализации выхлопных газов 191 фунтов
87 кг
Номинальная мощность Мощность Пиковый крутящий момент
400EX 400 1650 фунт-фут
400EX 400 1750 фунт-фут
400EX 400 1850 фунт-фут
450EX 450 1750 фунт-фут
450EX 450 1850 фунт-фут
500EX 500 1850 фунт-фут
400ST 400 1450/1650 фунт-фут
400ST 400 1550/1750 фунт-фут
400ST 400 1650/1850 фунт-фут
450ST 450 1450/1650 фунт-фут
450ST 450 1550/1750 фунт-фут
450ST 450 1650/1850 фунт-фут
500ST 500 1650/1850 фунт-фут
450 450 1650 фунт-фут
450 450 1750 фунт-фут
450 450 1850 фунт-фут
500 500 1650 фунт-фут
500 500 1850 фунт-фут
  • Турбокомпрессор VGT - крайне надежная высокоточная конструкция обеспечивает быстрое ускорение
  • Топливная система XPI — благодаря высокому давлению производится несколько операций впрыска за цикл, что обеспечивает лучшие в отрасли показатели эффективности использования топлива, а также более плавную и бесшумную работу
  • Одномодульная система нейтрализации выхлопных газов Single-Module™ Aftertreatment System — компактная и легкая система, обеспечивающая возможность работы сажевого фильтра при большей зольности и увеличивающая интервал обслуживания
  • Топливные и масляные фильтры Fleetguard - за счет усовершенствованной способности улавливать загрязнения обеспечивают более высокий уровень защиты и увеличивают продолжительность интервалов в техобслуживании
  • Высокопроизводительный электронный модуль управления - обеспечивает полную интеграцию данных, поступающих от всех подсистем, оптимизируя тем самым рабочие характеристики вашей техники
  • Тормоз двигателя Cummins - тормозная мощность двигателя до 600 л.с. является непревзойденным в отрасли показателем. За счет повышенной эффективности торможения снижается износ рабочей тормозной системы и уменьшаются расходы на замену компонентов.
ПОЗИЦИЯ ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ
 
ПЕРЕВОЗКА НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ
<5,0 - 5,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6,0–6,9 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ЛЕГКИЕ УСЛОВИЯ
>7,0 МИЛЬ/ГАЛЛОН
ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА 25 000 миль
40 000 км
40 000 миль
64 000 км
50 000 миль
80 000 км
75 000 миль
120 000 км
X15 СЛИВ МАСЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ VALVOLINE PB1 30 000 миль
48 000 км
45 000 миль
72 000 км
55 000 миль
89 000 км
80 000 миль*
130 000 км
X15 СЛИВ МАСЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ CUMMINS OILGUARD доступны удлинители доступны удлинители доступны удлинители 100 000 миль*
112 000 км
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР2 25 000 миль
40 000 км
40 000 миль
64 000 км
50 000 миль
80 000 км
75 000 миль**
120 000 км
САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ3 250 000-400 000 миль
400 000-640 000 км
  400 000-600 000 миль
640 000-960 000 км
600 000- 800 000 миль
960 000-1 300 000 км
ФИЛЬТР DEF 250 000 миль
400 000 км
  280 000 миль
448 000 км
300 000 миль
480 000 км
РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА 500 000 миль
800 000 км
  500 000 миль
800 000 км
500 000 миль
800 000 км

* Cummins рекомендует масло Valvoline Premium Blue (PB 8600ES)
** Увеличение интервала замены топливного фильтра с 60 000 до 75 000 миль предполагает использование усовершенствованного фильтра, который представлен в сервисной сети Cummins.

1 - При использовании программы анализа масла Cummins OilGuard интервал между сливами масла увеличивается до 80000 миль.
 2 - При использовании масла Premium Blue срок замены топливного фильтра соответствует интервалу между сливами масла. 
3 - При необходимости очистки DPF загорается лампа предупреждения о техобслуживании.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!